Nowe produkty
Samoucząca się kamera AI
TURCK Intelligent Vision (TIV) wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio na linię produkcyjną – solidną, elastyczną i szybką
Iskrobezpieczny moduł komunikacji Ethernet do Strefy 1
Dzięki GEN-2G dla systemu excom I/O, TURCK jako pierwszy producent wprowadził iskrobezpieczny i bazujący na tradycyjnych miedzianych przewodach Ethernet do strefy 1 ATEX
Czujniki przepływu powietrza z IO-Link
TURCK wprowadza czujniki przepływu FCS-K20 i FCS-M18 do zdigitalizowanego monitorowania przepływu powietrza
Czujniki radarowe do krótkiego i dalekiego zasięgu – nawet do 30 m
Czujniki radarowe DR firmy TURCK ze specjalnymi soczewkami umożliwiają wykrywanie obiektów zarówno na krótkim, jak i długim dystansie
Czujnik fotoelektryczny refleksyjny o szerokiej wiązce
Czujnik szerokowiązkowy Banner B25 firmy TURCK niezawodnie wykrywa nawet najmniejsze i najbardziej przezroczyste obiekty
Przemysłowy kabel ładujący M12 do USB
TURCK ułatwia obsługę i ładowanie urządzeń mobilnych w zakładach przemysłowych dzięki wytrzymałemu kablowi 24 V DC z wtykiem M12 i złączem USB.
Czujniki pojemnościowe nowej generacji
Pojemnościowe czujniki serii BC/UC w klasie szczelności IP67 łączą standardowe działanie z cyfrową inteligencją oraz dodatkowymi danymi do monitorowania stanu technicznego.
IO-Link Hub do budżetowych aplikacji
Nowy hub I/O firmy Turck zapewnia ekonomiczne połączenie dla sygnałów cyfrowych w aplikacjach IO-Link
Sprzęgła Ethernetowe o transmisji danych bez opóźnień do 50 W
Wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgła indukcyjne NIC-Q86 przesyłają do 50 W mocy i oferują prędkość transmisji danych do 100 Mbit/s
Solidne enkodery linkowe z zakresem pomiarowym do 40 m
Turck wprowadza enkodery linkowe o niskim opóźnieniu, szerokim wyborze interfejsów i wysokiej precyzji liniowej do ±0,05%
Solidne czujniki kąta do urządzeń mobilnych
Wytrzymałe czujniki QR20 firmy Turck ze złączami SAE J1939 i Deutsch gwarantują niezawodny pomiar kąta w maszynach mobilnych
Czujnik drgań do monitorowania napędów
Jednoosiowy czujnik monitorowania stanu CMVT-M8T umożliwia efektywne monitorowanie wibracji – łatwy w montażu i modernizacji
Kurtyna bezpieczeństwa z funkcją monitorowania
Kurtyna świetlna S4B IP65 w sposób ciągły monitoruje poziom wzmocnienia wiązek świetlnych i przesyła sygnał ostrzegawczy gdy dojdzie do osłabienia tego parametru
Programowalny wyświetlacz z konfigurowalnymi diodami stanu
Wielofunkcyjny wyświetlacz SD50 upraszcza przekazywanie informacji o stanie maszyny lub procesie w środowiskach przemysłowych.
Tunel UHF RFID - precyzyjne śledzenie w intralogistyce
Tunel RFID UHF_SYS-TUNNEL firmy Turck to kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie, które usprawnia automatyzację procesów intralogistycznych
Bramy UHF RFID jako kompletny pakiet
Pakiet "Plug & Work" firmy Turck - wszystko, czego potrzebujesz, by korzystać z technologii RFID, bez programowania
Bezpieczne moduły Multiprotokołowe z protokołem Safe Link
Platforma bezpieczeństwa firmy Turck oferuje ekonomiczne i elastyczne rozwiązania dla aplikacji o małej i średniej wielkości - aż do ATEX Strefa 2/22
Aktualizacja oferuje integrację fieldbus oraz rozszerzoną diagnostykę
Aktualizacja firmware dla zarządzalnego switcha Ethernet TBEN-Lx_SE-M2 firmy Turck znacząco zwiększa zakres dostępnych funkcji
Przetwornik do zdalnych czujników przepływu
Nowy przetwornik FS121 umożliwia elastyczne rozwiązania monitorujące przepływ dzięki wykorzystaniu różnych zdalnych sond pomiarowych i łatwej integracji w zdecentralizowanych systemach.
Kompaktowe switche do szafy sterowniczej
Turck wprowadza nową, wytrzymałą i ekonomiczną serię switchy TNIC, charakteryzujących się kompaktową metalową obudową oraz szerokim zakresem napięcia i temperatury pracy
Multiprotokołowy Ethernet teraz także z CC-Link
Firma Turck rozszerza możliwości swojej serii modułów I/O TBEN-S i TBEN-L o obsługę CC-Link IE Field Basic, łącząc w ten sposób najważniejsze na świecie protokoły Ethernet w jednym rozwiązaniu
Nagroda dla Systemu Ochrony Szaf Sterowniczych
Platforma monitorowania stanu IM18-CCM60 firmy Turck otrzymała Nagrodę Innowacyjności SSB 2024
K50Z - wielopunktowy czujnik fotoelektryczny
Portfolio czujników pomiarowych firmy Turck rozszerza się o K50Z - wielopunktowy czujnik do pomiaru większego obszaru. W przeciwieństwie do zwykłych czujników pomiarowych, K50Z posiada możliwość monitorowania szerszego obszaru oraz pracy w dwóch niezależnych od siebie strefach. Dzięki prostej konfiguracji można zdecydowanie zaoszczędzić czas montażu i uruchamiania kilku czujników, które pracują jednopunktowo.
Pomiar poziomu z czujnikiem radarowym K50R
Radary K50R to ekonomiczne czujniki radarowe idealne do wykrywania poziomu w niewielkich zbiornikach i na parkingach. Łatwe w montażu, oferują zasięg do 5 metrów, prostą konfigurację i wbudowane wskaźniki RGB. Sprawdzają się też w ładowarkach do samochodów elektrycznych.
Nowe czujniki radarowe Q90R od Turck: Przełom w detekcji obiektów
Firma Turck wprowadza czujniki radarowe Q90R o dużej czułości, idealne do trudnych warunków. Zasięg do 20m, wytrzymała obudowa, idealne do detekcji poziomu, systemów antykolizyjnych i pozycjonowania.
Czujnik wykrywania pozycji krawędzi EG24
EG24 to refleksyjny czujnik do szybkiego wykrywania pozycji krawędzi z wysoką rozdzielczością. Duży wybór trybów pracy umożliwia nie tylko detekcję pozycji krawędzi, ale również pomiar grubości materiałów oraz kontrolę jakości.
Skaner radarowy MR15-Q80 firmy Turck wykrywa obiekty i ich ruch
Czujnik radarowy MR15-Q80 mierzy odległość, położenie oraz ruch obiektów w celu uniknięcia kolizji oraz sprawdzi się w aplikacjach związanych z kontrolą wysokości.
Indukcyjny czujnik IO-Link z wyjściem analogowym
Czujniki indukcyjne Turck do montażu powierzchniowego i niepowierzchniowego zapewniają wysoką liniowość i łatwą obsługę
Moduł pomiaru energii dla systemu I/O BL20
Firma Turck rozbudowuje system wejść/wyjść BL20 o 3-fazowe moduły do pomiaru energii, aby stworzyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią
Nagroda dla oprogramowania TAS
Platforma IIoT i usługowa TAS firmy Turck została uznana za "Produkt Roku" w kategorii "Oprogramowanie i IT"
TAS Cloud: Nowe narzędzia dla Turck Automation Suite
TAS Cloud upraszcza monitorowaniem stanu maszyn i urządzeń, umożliwiając jednocześnie zdalny dostęp.
Seria miniaturowych czujników optycznych Q2X
Turck rozszerza swoje portfolio o miniaturowe czujniki optyczne do uniwersalnego zastosowania. Pomimo swoich rozmiarów urządzenia posiadają długie zasięgi detekcji i imponujące wzmocnienie wiązki
Czujnik pola megnetycznego/temperatury z IO-Link
Czujnik monitorowania stanu CMMT wykrywa zmiany pola magnetycznego w trzech osiach, otwierając tym samym nowe obszary zastosowań
Inklinometry z wyjściem analogowym
Czujniki nachylenia Turck z hybrydowym pomiarem MEMS/żyroskopu teraz również dostępne z tradycyjnym wyjściem analogowym
Monitoring warunków klimatycznych w szafach sterowniczych z IMX12-CCM
Nowa wersja upraszcza uruchomienie i rozszerza zakres zastosowań także o szafki obiektowe z wyspami I/O
Szybka głowica odczytu/zapisu HF z redundancją systemu Profinet S2
Wytrzymała, multiprotokołowa głowica odczytu/zapisu Ethernet firmy Turck uruchamia się w czasie krótszym niż 500 ms i działa w temperaturach od -40 do +70°C
Tagi i głowice RFID w miniaturze
Kompaktowe rozwiązanie RFID HF firmy Turck w obudowie M12 umożliwia łatwą identyfikację miniaturowych obiektów
Obsługuj programy Codesys za pomocą TAS
Aktualizacja Turck Automation Suite (TAS) oferuje monitorowanie stanu inteligentnych przewodów, przetwarzanie wsadowe dla Codesys i wizualizację dla komunikacji HF RFID.
Separatory i przetworniki sygnałowe w wersji OSC - konfigurowalne w miejscu instalacji
Nowe modele monitorów prędkości obrotowej, przetworników temperatury oraz dyskryminatorów granicznych serii IM(X)12 zyskały możliwość łatwej parametryzacji za pomocą obrotowych przełączników - bez użycia komputera, w miejscu instalacji, także w strefach Ex.
Odporne na wstrząsy sprzęgła indukcyjne
Nowe sprzęgła indukcyjne serii NIC przesyłają bezkontaktowo dane i umożliwiają zasilanie do 18 watów.
Złącza Bluetooth do monitorowania stanu kabla i styków
Złącza M12Plus monitorują spadek napięcia w kablu, aby zapobiec kosztownym przestojom i nieplanowanym pracom konserwacyjnym
Programowalne wielokolorowe wskaźniki LED
Wskaźnik K100 Pro posiada możliwość ustawienia 14 różnych kolorów, które mogą służyć jako sygnalizacja stanu.
Dynamiczne Inklinometry z wyjściem przełączającym
Inklinometry QR20 do szybkich aplikacji – teraz dostępne z wyjściami cyfrowymi
Czujnik wibracji i temperatury z IO-Link
CMVT z wyjściem IO-link i dwoma wyjściami przełączającymi, świetnie sprawdzi się w systemach kontrolowania stanu technicznego maszyn w istniejących lub nowych aplikacjach.
Prezentacja TAS IIOT i Platformy Serwisowej
Dzięki zintegrowanej funkcjonalności IIoT, TAS czyli Turck Automation Suite jest narzędziem do wydajnego zarządzania urządzeniami firmy Turck w sieciach Ethernet.
Detektory przepływu FS+ teraz z ujednoliconym wyświetlaczem tekstowym
Detektory przepływu FS+ teraz z ujednoliconym wyświetlaczem tekstowym, takim samym jak pozostałe urządzenia serii Fluid+
Konwertery FOC transmitują dane światłowodem
Seria FOC transmituje dane z iskrobezpiecznych magistral komunikacyjnych przez światłowód na odległość ponad 2500 m
Nowe 4-kanałowe wzmacniacze przełączające
Prezentujemy IM18-4DI kompaktowy, 4-kanałowy wzmacniacz przełączający dla stref non-Ex oraz IMX18-4DI – dla obszarów Ex
Technika łączeniowa odporna na iskry spawalnicze
Kable serii TXO3701 i TXY3713 spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w aplikacjach spawalniczych u producentów samochodów.
Systemy kół do pomiaru długości i prędkości za pomocą enkoderów
Firma Turck dodała do swojego portfolio enkoderów ramiona sprężynowe i koła pomiarowe, oferując tym samym niezawodne rozwiązanie do pomiaru obiektów o ruchu liniowym
Magnetyczne czujniki położenia z IO-Link
Nowa seria WIM-IOL oferuje kompaktowe czujniki pola magnetycznego z interfejsem cyfrowym dla zakresów pomiarowych od 32 mm do 256 mm
Nowe funkcje IIoT dla interfejsów RFID z serwerem OPC UA
Turck rozszerzył funkcjonalność swoich interfejsów RFID IP67 o specyfikację AutoID Companion V. 1.01 dla OPC UA i o tryb HF Bus Mode
Czujnik monitoringu stanu i warunków pracy z IO-link
CMTH na bieżąco rejestruje wilgotność i temperaturę na produkcji czy w magazynach i udostępnia je poprzez IO-link lub sygnalizuje przekroczenia na wyjściu dwustanowym.
Szybki przetwornik tensometryczny do stref zagrożenia wybuchem
Turck's IMX12-SG for force measurement applications in hazardous areas achieves response times below 10 ms and can be used as a repeater or signal converter
Funkcje IIoT w ethernetowych stacjach I/O excom
Update firmware’u dodaje nowe funkcje do gateway’a komunikacyjnego stacji Excom: web server, „HCiR” i równoległy dostęp do urządzeń HART
Laserowe skanery bezpieczeństwa serii SX
Kompaktowy skaner bezpieczeństwa nowej generacji z rozszerzonymi funkcjami
T30R-1515 czujnik radarowy z nowymi możliwościami
Modele 15° × 15° czujnika radarowego T30R mogą teraz mierzyć odległość do obiektów znajdujących się w bliższej odległości
Nowy czujnik różnicy ciśnień QM42
Seria czujników różnicy ciśnień QM42, z nowym zasięgiem roboczym i protokołem komunikacyjnym
Nowy czujnik różnicy ciśnień dodany do rodziny Q45
SERIA Q45 ALL-IN-ONE bezprzewodowe czujniki dedykowane do predykcyjnej strategii utrzymania ruchu
DEDYKOWANE SZAFKI STEROWNICZE DO MODUŁÓW DXM
Wewnętrzne/zewnętrzne obudowy odporne na warunki atmosferyczne dla sterowników serii DXM
Moduł DXM w zestawie z obudową ochronną
Zestaw DEK 1500 obejmuje wodoodporną obudowę oraz kontroler DXM1500
Inteligentne czujniki wizyjne serii VE z nową funkcją znaku wodnego
Funkcjonalność znaku wodnego nanoszona na zapisywane obrazy do oprogramowania inteligentnych czujników wizyjnych serii VE firmy Banner
Ekonomiczna i niezawodna kurtyna pomiarowa MINI-ARRAY BASIC
Nowa, dwuelementowa, pomiarowa kurtyna świetlna MINI-ARRAY Basic jest niezawodnym, ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym do aplikacji transportowych i logistycznych.
Oświetlenia LED serii HLS28 dedykowane do strefy zagrożenia wybuchem
Liniowe oświetlenie LED HLS28 firmy Banner jest przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem w certyfikowanych szafach elektrycznych.
Kurtyny bezpieczeństwa serii LS-S w wersji specjalnej o zwiększonej wysokości
Seria LS-S firmy Banner została rozszerzona o dwa dodatkowe wykonania o wysokości 2100 i 2380 mm.
Nowa wersja sterownika bezpieczeństwa serii XS26 z możliwością rozbudowy
Zmodernizowana wersja sterownika bezpieczeństwa XS26 firmy Banner z opcją rozbudowy umożliwia użytkownikom obsługę do 394 urządzeń bezpieczeństwa oraz sterowanie maksymalnie 68 niezależnymi wyjściami bezpieczeństwa.
Switch niezarządzalny w IP67
Turck dodaje do swojego portfolio switchy dwa ekonomiczne modele niezarządzalne i jeden zarządzalny. Nowe wykonania dostępne są ze złączami zasilającymi M12 Power.
Zasilacze IP67 z IO-Link do montażu bezpośrednio na maszynie
Kompaktowe zasilacze PSU67 firmy Turck zapewniają energooszczędne, zdecentralizowane zasilanie w systemach modułowych w temperaturach otoczenia od -25 do +70°C
Kompaktowy 4-kanałowy moduł I/O dla Intralogistyki
Moduł TBEN-S1-4DXP zwiększa wydajność i optymalizuje systemy rozproszone o niskim zagęszczeniu sygnałów.
Zdecentralizowane rozwiązania wejść/wyjść dla obszaru Ex
Ex dla serii modułów wejść/wyjść TBEN-S i TBEN-L firmy Turck umożliwia po raz pierwszy modularyzację bez stosowania szafy do strefy 0 ATEX
Czujniki indukcyjne z factor 1 dla aplikacji logistycznych
Firma Turck wzbogaca się o nowe czujniki z rodziny uprox stosowane we wrażliwym na cenę sektorze transportu i obsługi
Inteligentne czujniki radarowe do trudnych warunków aplikacyjnych
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i odporności na wstrząsy do 100g, urządzenia IO-Link mogą być zastosowane do trudnych aplikacji zewnętrznych
Indukcyjne czujniki pomiarowe z IO-Link
Nowe czujniki z montażem niepowierzchniowym firmy Turck wyznaczają nowe standardy maksymalnej dokładności i dodatkowych inteligentnych danych do monitorowania stanu.
Czujniki położenia liniowego z IO-Link i bardzo wysoką odpornością na wstrząsy
Turck's Li-Q25L combines the benefits of the contactless inductive measuring principle with IIoT features via IO-Link
Nowe czujniki pojemnościowe
Firma Turck wprowadziła do oferty nowe czujniki pojemnościowe w metalowej obudowie M8 i M12
URZĄDZENIA DO ODCZYTU/ZAPISU RFID Z IO-LINK
Urządzenia do odczytu/zapisu IO-Link o zwiększonej wydajności rozszerzają portfolio HF firmy Turck - dodając ochronę hasłem i monitorowanie stanu urządzenia
BLOKOWY MODUŁ I/O ETHERCAT Z OŚMIOMA MASTERAMI IO-LINK
Niezwykle wytrzymały TBEC-LL-8IOL umożliwia wykorzystanie całego portfolio IO-Link firmy Turck również w aplikacjach EtherCAT
Oferta urządzeń IO-Link dla zdecentralizowanej automatyki
Firma Turck rozszerzyła swoją ofertę o 8-portowy moduł nadrzędny z zasilaczem M12, kompaktowy 4-portowy moduł nadrzędny z ochroną IP20, jak również koncentratory We/Wy z zewnętrznym zasilaniem
Ułatwiona obsługa urządzeń IO-Link
Aktualizacja modułu nadrzędnego Turck IO-Link przez serwer WWW ułatwia parametryzację, uruchomienie i konserwację
Czujniki indukcyjne do wykrywania CFRP
Firma Turck dodała do swojej oferty pierwsze na świecie czujniki indukcyjne do wykrywania polimeru zbrojonego włóknem węglowym
Głowica RFID do odczytu/zapisu dla strefy Ex 1/21
Jako jedyna na rynku głowica odczytująco-zapisująca HF RFID, TN-R42/TC-Ex firmy Turck zapewnia identyfikację prawidłowo zamontowanych połączeń węży w strefie ATEX 1/21
Wysoko dynamiczne inklinometry do obwodów szybkiego sterowania
Inklinometry firmy Turck z IO-Link łączą sygnały MEMS i żyroskopu w aplikacjach ruchomych
Szybki moduł Wejść/Wyjść RFID dla EtherCAT
Nowy moduł TBEC firmy Turck obsługuje aplikacje RFID z poruszającymi się znacznikami i maksymalnie 128 głowicami do odczytu / zapisu
Czujnik monitorowania stanu temperatury I wilgotności powietrza
Czujnik wilgotności powietrza do monitorowania stanu w IIoT oraz do zastosowania w aplikacjach z wykorzystaniem chmury
Czujniki radarowe z komunikacją IO-Link dedykowane do pomiaru ciągłego
Nowa seria czujników radarowych LRS510 firmy Turck oferuje rozbudowane funkcje pomiarowe dedykowane do pracy w zbiornikach czy silosach.
Ultradźwiękowe czujniki poziomu dedykowane do średniej wielkości zbiorników
Wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe firmy Turck dedykowane do pomiaru poziomu medium w małych i średnich zbiornikach przy ciśnieniu nawet do 5 bar.
Czujnik temperatury z Plug & Play
Nowy, przemysłowy czujnik TS+ z IO-Link oferuje inteligentne funkcje ułatwiające uruchomienie i wspomagające predykcyjne utrzymanie ruchu.
Szybkie Enkodery IO-Link z COM3
Nowe modele enkoderów firmy Turck wspierają rozwiązania IIoT z inteligentnymi danymi i osiągają prędkości transferu 230,4 Kbit/s
Niezwykle wytrzymałe urządzenia HMI z pełną ochroną IP67
Nowa seria HMI firmy Turck umożliwia koncepcje instalacji i obsługi bez konieczności stosowania szafy w temperaturach roboczych od -20 do +55 ° C
Panel HMI/PLC dla branży spożywczej oraz do zastosowań zewnętrznych
Firma TURCK dostarcza specjalne wersje paneli HMI dedykowanych do aplikacji w branży spożywczej oraz panele HMI/PLC z bardzo dużą jasnością ekranu znajdujące zastosowanie w trudnych warunkach zewnętrznych.
PLC IP67 oraz brama EDGE GATEWAY w jednym urządzeniu
Solidny sterownik TBEN-L-PLC o stopniu ochrony IP67 może zostać podłączony bezpośrednio do platformy chmurowej firmy Turck dzięki zintegrowanej bramie edge gateway, która ułatwia sterowanie i konserwację maszyny
Solidne przetworniki ciśnienia z IO-Link
Turck poszerza serię czujników ciśnienia PT1000/2000 o wersje z komunikacją IO-Link I dwoma programowalnymi wyjściami dwustanowymi
Czujniki indukcyjne safety z wyjściami OSSD
Niemal każda maszyna przemysłowa ma pewne wymagania bezpieczeństwa, część z nich można z pewnością spełnić stosując indukcyjne „zbliżeniówki” safety.
Monitorowanie warunków w szafach sterowniczych z rozszerzoną funkcjonalnością
IM18-CCM zbiera ważne dane pomiarowe w szafach sterowniczych i przesyła je poprzez Ethernet do systemów na wyższych poziomach zarządzania umożliwiając centralny monitoring stanów w IIOT.
Enkodery indukcyjne QR24
Nowe wersje bezkontaktowych enkoderów indukcyjnych QR24 – z interfejsem IO-link i do zabudowy w strefach Ex
Zestaw startowy IO-Link
Skrzynka Turck IO-Link składająca się z modułu I/O, czujników i lampki sygnalizacyjnej, umożliwia użytkownikom odkrycie zalet tego standardu komunikacji.
Komunikacja Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem
Bramka komunikacyjna GEN-3G stacji I/O serii excom z dużą prędkością transferuje sygnały ze strefy 0 do systemu sterowania.
Moduł wejść/wyjść bezpieczeństwa z Ethernetem w IP67
Wysokiej jakości moduły kompaktowe I / O w postaci TBPN dla Profisafe i TBIP dla CIP Safety
Moduły bezpieczeństwa do modułowych maszyn i instalacji
Bezpieczeństwo funkcjonalne jest integralną częścią praktycznie każdej nowej maszyny czy instalacji. Nowe moduły bezpieczeństwa z IP67 niewątpliwie otwierają możliwości decentralizacji i modułowości bezpośrednio na obiekcie.
Innowacyjne oświetlenie
Nowe programowalne oświetlenie liniowe z serii WLS27 Pro firmy Banner doskonale łączy zadania oświetlenia roboczego z wizualizacją statusu danych – także przez IO-Link
Nowe separatory iskrobezpieczne IMXK12 – zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
23/19 –Nowe separatory iskrobezpieczne IMXK12 – zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
Detektory przepływu FS+
22/19 –FS+ to nowe czujniki przepływu uzupełniające serię urządzeń (czujników ciśnienia FS+ oraz temperatury TS+)
Czujniki kąta obrotu
21/19 –Firma TURCK oferuje czujniki kąta obrotu dla szerokiego zakresu zastosowań, dzięki nowej serii enkoderów konwencjonalnych.
HF Bus Mode zwiększa możliwości
20/19 –W trybie HF Bus Mode, do nowego modułu TBEN-L-RFID, może zostać podłączonych do 128 głowić dczytująco/zapisujących (HF)
Stacje I/O serii Excom z komunikacją Ethernet
18/19 –Nowy Gateway komunikacyjny stacji I/O Excom daje możliwość wykorzystania go w sieciach opartych o Industrial Ethernet.
Czujniki pomiarowe z IO-link
17/19 –Turck dodaje do swojego portfolio wszechstronne analogowe czujniki indukcyjne
Kaskadowe urządzenia PICK-TO-LIGHT
13/19 –Firma Turck rozszerza swoją ofertę produktów do systemów PICK-TO-LIGHT o nową serię urządzeń PTL110, wielofunkcyjny wskaźnik. Z wbudowanym 3-cyfrowym wyświetlaczem, sygnalizacją kolorami, przyciskiem i czujnikiem optycznym
19.06.2019
Rozszerzenie serii separatorów iskrobezpiecznych IMX12 o wersje non-Ex
Duża gęstość upakowania, bezpieczeństwo aplikacji i możliwość stosowania w obwodach z SIL2 to główne zalety nowej serii separatorów IM12.
07.11.2018
Złącza M12
14/18 –Złącza M12 do samodzielnego montażu z technologią wciskaną typu push-in
31.10.2018
Oprogramowanie Pro Editor dla sygnalizacji RGB
Zastosowanie oprogramowania oraz uniwersalnych wskaźników LED daje możliwość znaczącego zmniejszenia stanów magazynowych. Dowolny wskaźnik lub przycisk można samodzielnie zaprogramować pod indywidualne wymagania.
02.07.2018
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Nowa silikonowa osłona dla E-Stopów bezpieczeństwa zapewnia dodatkową ochronę przeciwko niebezpieczeństwom środowiskowym. Osłona jest wykonana z silikonu zgodnego z wytycznymi FDA oraz posiada certyfikat ECOLAB i UL. Dostępna jest w gotowych zestawach.
30.04.2018
Kurtyny serii SGS
Przedstawiamy serię kurtyn kilku promieniowych SGS do ochrony stref niebezpiecznych dla dużych odległości.
27.02.2018
Odkrywamy przyszłość
Moduł komunikacyjny TBEN-S-2COM z interfejsem szeregowym upraszcza włączanie urządzeń RS232, RS485 i Modbus-RTU do sieci Ethernet; moduł jest również w stanie obsłużyć aplikacje Big Data
29.03.2017
Moduł hybrydowy TBIP dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety
07/17 –Moduł hybrydowy TBIP uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck
29.03.2017
Kamera dla wymagających aplikacji
03/17 –Inteligentna kamera VE firmy Banner Engineering łączy w sobie intuicyjną obsługę z wieloma możliwościami.
08.06.2015
EFEKTYWNY MONITORING SZAF STEROWNICZYCH
12/15 – Najnowszy system monitoringu szaf sterowniczych IMX12-CCM firmy Turck.17.04.2015
NASTĘPNA GENERACJA INTERFEJSÓW IMX
10/15 – Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.11.03.2015
CZUJNIKI TRZECIEJ GENERACJI O WSPÓŁCZYNNIKU KOREKCJI =1
09/15 – Nowe czujniki z serii uprox3 firmy Turck oferują najbardziej kompaktowe konstrukcje aż do średnicy 4 mm oraz największe zakresy wykrywania dla wszystkich metali.11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 – The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communication11.03.2015
I/O Hub with 16 Universal Inputs/Outputs
07/15 – Turck's I/O hub brings 16 incoming or outgoing digital signals to the controller via IO-Link18.03.2014
Inductive Couplers
02/14 – Turck's new NIC series transfers data and up to 12 Watts of power without contact11.03.2015
Bezkontaktowe enkodery serii QR24 komunikujące się po CANOPEN
05/15 –Seria enkoderów bezkontaktowych Turck jest już również dostępna z interfejsem CANopen, przeznaczonym do maszyn mobilnych oraz aplikacji przemysłowych.
11.03.2015
KOMPAKTOWA GŁOWICA ODCZYTUJĄCO-ZAPISUJĄCA RFID
08/15 – Nowa głowica odczytująco-zapisująca TB-Q08 HF firmy Turck jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu.11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Expandable Compact Safety Controller
03/15 – XS26-2 features Boolean logic for programming flexibility in a wide range of applications21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options09.08.2019
Czujniki optyczne w miniaturowych obudowach
12/19 –Firma Turck prezentuje serię VS8 idealną do montażu w ograniczonych przestrzeniach
Brak wyników
Select Country
Turck worldwide





































































































































