IM18-CCM monitoruje szafy sterownicze i wysyła dane do systemów IT po Ethernecie.
Monitorowanie warunków w szafach sterowniczych z rozszerzoną funkcjonalnością
IM18-CCM zbiera ważne dane pomiarowe w szafach sterowniczych i przesyła je poprzez Ethernet do systemów na wyższych poziomach zarządzania umożliwiając centralny monitoring stanów w IIOT.
Turck rozszerzył serię modułów monitorujących warunki w szafach o kolejne urządzenie – IM18-CCM. Nowy moduł z wbudowanymi czujnikami monitoruje temperaturę, wilgotność i dystans do drzwi szafy i przekazuje te dane po Ethernet do wyższych poziomów systemu IT. Dodatkowo oferuje on także możliwość podpięcia zewnętrznych sensorów (np. czujnika wibracji) po Modbus RTU i CAN.
Korzyści
- Zwiększona dostępność majątku produkcyjnego dzięki dostarczaniu rzetelnych danych o jego stanie bezpośrednio do wyższych poziomów systemów IT
- Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do szaf sterowniczych
- Elastyczność dzięki możliwości przyłączenia zewnętrznych czujników (np. czujnika wibracji)
- Prosty montaż na standardowej szynie DIN skracający czas i koszty instalacji
Monitoruj dane o stanach wprost z twojego biura
IM18-CCM generalnie przeznaczony jest przede wszystkim dla tych wszystkich producentów którzy chcieliby mieć podstawowe dane o stanach pracy ich urządzeń w swoich systemach IT. Moduł wykrywa stany krytyczne w szafach sterowniczych bezpośrednio na obiekcie na którym są zainstalowane.
Poprzez długoterminowe oceny i analizy możliwe jest wykrycie zmian pełzających lub błędów systemowych. IM18-CCM jest zatem łącznikiem między technologią operacyjną (OT) i technologią informatyczną (IT) pozwalając na analizę danych z rzeczywistego obiektu (fabryki, instalacji) z poziomu biura. Platforma Linux w IM18-CCM pozwala także na instalowanie programów do monitorowania napisanych specjalnie pod konkretne potrzeby danego klienta. Tą drogą można na przykład bezpośrednio w urządzeniu wstępnie przetwarzać zbierane dane i przystosowywać je do specjalnych wymagań aplikacji.
Miej oko na wartości graniczne dzięki IM(X)12-CCM
IM18-CCM to trzecie urządzenie z serii modułów monitorujących szafy. Dwa 12 mm urządzenia IM12-CCM oraz IMX12-CCM mają wbudowane oprogramowanie monitorujące stany graniczne i długoterminowe serie danych.
Sektory przemysłowe
- Przemysł procesowy
- Przemysł spożywczy
- Ropa i gaz
- Energetyczny
- Samochodowy
Najważniejsze zalety
- Trzy wbudowane czujniki do monitorowania temperatury, wilgotności i dystansu do drzwi szafy
- Standardowy interfejs Ethernet
- Platforma Linux
- Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników po Modbus RTU i CAN
- Wąska 18 mm obudowa
RELATED CONTENT
Select Country
Turck worldwide