IP67 Power Supplies for Conveyors
High performance conveyor system uses Turck’s IP67 rated power supply that withstands high pressure washdowns and doesn’t require an enclosure
Manufacturers of the food and beverages we consume every day must adhere to stringent requirements in order to produce products that are safe for us to consume. There are many checks within the system, including frequent cleaning by high pressure washdowns to maintain sanitary conditions within the plant. Developing machinery that can withstand such cleaning is not an easy feat, considering that a lot of electronics are not designed to get wet or to function in high moisture environments.
DCC Automation, oddział Dairy Conveyor Corporation z siedzibą w Brewster w stanie Nowy Jork, DCC projektuje, konstruuje, produkuje i instaluje systemy przenośników - dla mleczarni, soków i mrożonek - od ponad 50 lat. Kluczem do sukcesu DCC jest system przenośników ze stali nierdzewnej, który jest w stanie wytrzymać mydlane, gorące i wysokociśnieniowe mycie wymagane w przemyśle spożywczym. DCC ulepszył swój system ze stali nierdzewnej, wprowadzając bezciśnieniowy przenośnik akumulacyjny, nazwany Aqua-Zone. Akumulacja bezciśnieniowa to metoda gromadzenia produktu na przenośniku bez nacisku produktów powodującego ich spiętrzenie na systemie.
DCC zaprojektował system Aqua-Zone, wykorzystując serię odpornych na zmywanie elektronicznych czujników wizyjnych z wbudowaną logiką, które monitorują i kontrolują niezależnie sterowane strefy akumulacji, a następnie dostarczają (lub usuwają) siłę napędową z określonych stref akumulacji w zależności od warunków przepływu produktu.
Aby DCC mógł wprowadzić system Aqua-Zone do środowiska zmywania lub o wysokiej wilgotności, najpierw musiał upewnić się, że wszystkie części wbudowane w system są w stanie wytrzymać te warunki, które doprowadziły ich do firmy Turck. „W przypadku naszego przenośnika akumulacyjnego ze stali nierdzewnej o zerowym ciśnieniu szukaliśmy wysokiej jakości, kompaktowego zasilacza 24 V, który byłby odporny na częste zmywanie i narażenie na wilgoć bez konieczności stosowania osobnej wodoszczelnej obudowy” - mówi Scott.
Firma DCC zdecydowała się na wdrożenie zasilacza firmy Turck o stopniu ochrony IP67 dla swojego systemu Aqua-Zone. System Turck spełniał wszystkie wymagania dotyczące zasilania DCC, a także zapewniał atrakcyjne możliwości montażu dzięki niewielkim rozmiarom. Zasilacz jest zamontowany pod przenośnikiem, który zapewnia pewną ochronę przed wodą i rozpryskami, ale nadal może być monitorowany przez personel zakładu, gdy systemy przenośników są zamontowane nad głową, tak jak często ma to miejsce w sektorze spożywczym. „DCC ma podejście zorientowane na jakość i wydajność, dlatego wielu naszych klientów szuka nas w pierwszej kolejności. Innowacyjny projekt firmy Turck pasuje do naszych wysokich standardów dotyczących sprzętu używanego w naszych systemach ”- dodaje Scott.
„Gdyby nie firma Turck, musielibyśmy użyć niewodoodpornego zasilacza NEMA 12 i zamontować go w obudowie” - kontynuuje Scott. „Nie tylko zaoszczędziliśmy na kosztach obudowy, nie musimy też martwić się o wycieki lub niewłaściwe uszczelnienie obudowy. Ponieważ zasilacz firmy Turck zajmuje znacząco mniej miejsca niż standardowy zasilacz w obudowie wodoszczelnej, byliśmy w stanie zamontować go w miejscu, do którego dostęp jest wygodniejszy dla klienta ”.
Read More
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide