Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych

Czujniki przepływu z obsługą IO-Link kontrolują dopływ środków czyszczących

Dostawcy z branży motoryzacyjnej używają przemysłowych myjek bębnowych do usuwania substancji klejących, takich jak emulsje chłodzące, rdza lub smary z konstrukcji, części montażowych czy małych elementów . W tym celu zwykle używają kwaśnych i zasadowych odtłuszczaczy lub środków czyszczących, które są wprowadzane do procesu mycia. 

Dzięki wsparciu czujników użytkownicy mają przejrzysty widok na zasilanie mediów i mogą stale monitorować jakość procesu czyszczenia. Ze względu na wysoką klasę ochrony i zastosowanie wybranych materiałów czujnik przepływu FS + firmy Turck jest doskonale przystosowany do użytku w tak trudnych warunkach.

KORZYŚCI

  • Elastyczna instalacja dzięki dowolnemu ustawieniu czujnika i obudowie obracającej się o 340 °
  • Szybkie uruchamianie dzięki funkcji Quick-Teach: punkt przełączania ustawiany w kilka sekund
  • Niezawodna długoterminowa stabilność dzięki wysokiej powtarzalności

  • Niezawodność: czujniki FS + monitorują przepływ i temperaturę cieczy

  • Odporność: wysoka klasa ochrony pozwala na montaż czujników w trudnych warunkach

  • Funkcjonalna konstrukcja: Intuicyjna obsługa czujnika za pomocą panelu dotykowego

Maksymalna ochrona przed wnikaniem wilgoci 

W połączeniu z innowacyjną koncepcją uszczelnienia, kombinacja materiałów chroni FS + przed wnikaniem wilgoci - czy to z powodu rozpryskiwania się wody podczas użytkowania czy też podczas czyszczenia urządzenia pod wysokim ciśnieniem. Klasy ochrony IP6K6K, IP6K7 i IP6K9K gwarantują długą żywotność czujnika. Ponadto zapewniona jest czytelność wyświetlacza, ponieważ półprzezroczysta, wykonana z tworzywa głowica i metalowa obudowa są odporne na zarysowania a wszystkie oznaczenia są naniesione laserowo.

Bezbłędne ustawienie punktu przełączania

Czujnik przepływu generuje alarm, gdy tylko przepływ przekrocz lub spadnie poniżej ustawionej wartości . Punkt przełączania można ustawić w zaledwie kilku krokach dzięki funkcji Quick-Teach; użytkownicy mogą zdefiniować go bezpośrednio na czujniku. Funkcja Delta Flow natomiast gwarantuje, że uczenie punktu przełączania odbywa się w momencie, kiedy przepływ jest wystarczająco stabilny, co znacznie ogranicza przypadkowe lub systematyczne błędy.

Prosty montaż i uruchomienie

FS + jest łatwy w montażu, co również oszczędza dużo czasu podczas konfigurowania aplikacji. Czujnik gwarantuje poprawne działanie niezależnie od ustawienia go w rurze. Głowicę czujnika można natomiast dowolnie pozycjonować w zakresie około 340 °, aby wyświetlacz był widoczny dla operatora  a przyłącze elektryczne wygodne do wyprowadzenia.

Select Country

Turck worldwide

to top