Technologia Fieldbus
- Sortuj według
- Rosnąco
- Malejąco
- Tytuł A-Z
- Tytuł Z-A
od
do
Komunikacja Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem
01/20 –Bramka komunikacyjna Turck GEN 3G umożliwia teraz także komunikację Ethernet w obszarach Ex
Stacje I/O serii Excom z komunikacją Ethernet
18/19 –Nowy Gateway komunikacyjny stacji I/O Excom daje możliwość wykorzystania go w sieciach opartych o Industrial Ethernet.
29.03.2017
Moduł hybrydowy TBIP dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety
07/17 –Moduł hybrydowy TBIP uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck
11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 – The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communicationBrak wyników
W tej Zakładce
Select Country
Turck worldwide