Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych

Szybsza instalacja i dłuższa żywotność dzięki rozdzielaczowi IP69K do podłączenia zaworów z komunikacją CAN

Zawory z komunikacją CAN przeważnie regulują intensywność oprysku w opryskiwaczach polowych, tak aby zawsze podawać odpowiednią ilość pestycydów. Gotowe trójniki  Y firmy Turck umożliwiają szybkie i bezbłędne podłączenie tych zaworów. W pełni zalane przewody dystrybucyjne CAN są odporne na agresywne media, z którymi mogą mieć kontakt podczas procesu oprysku. Złącza Superseal gwarantują niezawodne połączenie nawet przy silnych wibracjach. Jeśli mimo wszystko trójnik zostanie uszkodzony, w szybki sposób możemy wymienić tylko uszkodzony rozdzielacz. Oszczędza to czas i koszty obsługi.

TWOJE KORZYŚCI

  • Niezawodne sterowanie zaworami z komunikacją CAN w celu precyzyjnego dozowania środka do opryskiwania
  • Ekonomiczne połączenie zaworów rozpylających z układem sterowania za pomocą przewodów rozdzielających CAN ze złączami superseal
  • Szybkie i bezbłędne okablowanie oraz skrócony czas instalacji dzięki wstępnie zmontowanym przewodom
  • Odporność chemiczna oraz stopień ochrony IP67/69K gwarantują długą żywotność

Indywidualne złącze wtykowe do niezawodnego podłączenia zaworów wtryskowych

Dzięki rozdzielaczowi Y firmy Turck urządzenia mogą być w łatwy sposób montowane modułowo. Otulina kabla, obudowa uchwytu i  złącz wykonane są w całości z wytrzymałego termoplastycznego poliuretanu (TPU). Oprócz klas ochrony IP67 i IP69K, rozdzielacze CAN spełniają również wysokie wymagania największych producentów maszyn rolniczych w zakresie szczelności i odporności mechanicznej.

  • Odporność chemiczna oraz stopień ochrony IP67/69K gwarantują długą żywotność

  • Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych

  • Indywidualne złącze wtykowe do niezawodnego podłączenia zaworów wtryskowych

Select Country

Turck worldwide

to top