Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych

FS+ flow sensors monitor the flow of coolant and warn of critical temperature changes

Podczas zgrzewania punktowego części karoserii samochodowej powstają czasami wysokie temperatury, przed którymi należy chronić zaciski spawalnicze poprzez odpowiednie chłodzenie. Aby zapewnić dokładne i wysokiej jakości spawanie, czujniki przepływu FS + wykonują dwie kontrole: monitorują dopływ i powrót medium chłodzącego oraz na wczesnym etapie wykrywają przegrzanie zacisków spawalniczych.

Korzyści

  • Krótsze przestoje dzięki niezawodnemu monitorowaniu przepływu i temperatury
  • Wykorzystanie zalet IO-Link: Elastyczna integracja urządzeń i bezproblemowa komunikacja na poziomie czujnika
  • ntuicyjna obsługa za pomocą touchpadu, który działają jak smartfon

  • Unikanie przestojów: roboty spawalnicze często pracują w możliwie najkrótszych czasach cykli

  • Czujniki przepływu FS + monitorują obwód chłodzenia zacisków robota

  • Wielokrotnie nagradzany design z wysokim stopniem ochrony IP6K6K, IP6K7, IP6K9K

Zasada działania zastępuje dodatkowy czujnik temperatury

Ponieważ czujnik działa na zasadzie kalorymetrycznej, monitoruje zarówno temperaturę medium jak i przepływ. W ten sposób użytkownicy wiedzą, czy istnieje prawdopodobieństwo przegrzania całego układu i czy niedostatecznie schłodzony płyn chłodzący dotarł już do obwodu. 11-segmentowy pasek LED wyświetla wartość procesową przepływu lub temperatury; odpowiedni punkt przełączania jest wyświetlany w innym kolorze na interfejsie użytkownika.

Eliminacja źródeł błędów: automatyczne wykrywanie (PNP / NPN) i funkcja Delta Flow

FS + zapewnia szybkie uruchomienie całej aplikacji poprzez dwa kluczowe uproszczenia. Czujnik automatycznie wykrywa, czy sterownik lub zdalne wejścia / wyjścia wymagają sygnału PNP czy NPN. Co więcej, funkcja Delta Flow znacząco pomaga użytkownikowi precyzyjnie nauczyć czujnik monitorowanej wartości prędkości przepływu.

Transfer danych za pomocą IO-Link 1.1

Czujnik obsługuje IO-Link dlatego można również zdalnie programować, obsługiwać lub odczytywać parametry i dane FS +, np. ze sterowni. Dodatkowo operatorzy mają dostęp do max./min. wartości procesowych zarejestrowanych w pamięć czujnika. Czujnik pełni wiec także funkcję cyfrowego wskaźnika wartości szczytowych.

Select Country

Turck worldwide

to top