Modular Conveyor System
Self-driven, electric e-Carts from Krups Fördersysteme optimize the assembly and testing track in the battery pack production of a German car manufacturer; Turck's robust IP67 PLCs provide the decentralized operation control
With its “LOGO!MAT e-Cart” system Krups Fördersysteme is responding to the increasing requirements of modern assembly and test automation in terms of safety, low maintenance and communication. A zero maintenance track and intelligent self-driven carts, combined with decentralized system components with standard controls ensure the possibility of flexible and safe assembly automation. This increases availability and allows flexible processes for small batch sizes.
The individual modules of the track are autonomously controlled by Turck's TBEN-L-PLC. With the multiprotocol-enabled IP67 PLC, Krups can offer standard and optimized control sequences for the individual components. Customers can thus reduce the time required for wiring and commissioning and expand the system easily.
Zdecentralizowane sterowanie modułowymi systemami przenośników
Krups zdecydował się na koncepcję modułową. Tworzą ją podstawowe jednostki: obrotnice, moduły transportu pionowego, stopery oraz indeksery. Obecnie każdy moduł działa jak czarna skrzynka, która komunikuje się z centralnym sterownikiem. Moduł uruchamia własny program, aby wykonać określone zadanie: obrót, przesunięcie, monitorowanie ruchu i raportowanie statusu modułu. Każdy moduł pracuje niezależnie i realizuje zadane sekwencje. Sterownik PLC na wyższym poziomie kontroluje już tylko ogólny przepływ materiału. Dlatego dziesięć lat temu firma szukała autonomicznych kontrolerów, które można zainstalować bezpośrednio na modułach.
Od czasu kiedy kilka lat temu firma Turck wprowadziła do oferty kompaktowy sterownik TBEN-L-PLC, Krups mógł oszczędzić sobie wysiłków koniecznych do samodzielnego budowania kontrolerów. Firma korzysta obecnie ze sterownika w IP67, w wielu modelach maszyn - nie tylko w systemie e-Cart. Program dla każdego elementu systemu przenośnika został napisany w środowisku CoDeSys. Komunikacja z napędami , blokam i zaworów czy innymi komponentami jest realizowana za pośrednictwem dostępnych interfejsów szeregowych, podczas gdy komunikacja z głównym sterownikiem jest najczęściej realizowana przez Profinet.
„Widzimy wymierne korzyści: moduły mogą być uruchamiane natychmiast i bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi do programowania np. przy wymianie, rozszerzeniach, tworzeniu kopii zapasowych danych. wyjaśnia Christian Mies, szef IT. Jego zdaniem, w międzynarodowej firmie, jaką jest Krups, nawet wybór protokołów oferowanych przez kompaktowy sterownik przynosi wymierne korzyści.
System e-Cart pozwala oszczędzać energię w procesie produkcji akumulatorów
Specyfikacja przenośników e-Cart wskazuje jasno, że Krups zmierza w kierunku e-mobilności. 130 wózków samobieżnych na kilometr toru przenośnika oznacza, że etap produkcji w małych seriach producent ma już za sobą. Na jednym torze produkcyjnym Krups zamontował 70 jednostek obrotowych i około 140 stoperów. Każda grupa dziesięciu stoperów wykorzystuje jeden moduł TBEN-L-PLC jako gateway do sterownika klienta. To znacznie zmniejsza ilość wymaganych nodów w sieci. Kierunek ruch wózków może być zmieniany przez układy przesuwające do równoległych torów lub obrotnice. W przeciwieństwie do większości konwencjonalnych rozwiązań wózki e-Cart posiadają możliwość bezprzewodowej komunikacji. Stopery systemu zostały wyposażone w tagi NFC (Near Field Communication), dzięki czemu system nadrzędny – poprzez pośredni moduł TBEN-PLC – jest informowany o bieżącym stanie wózka. W zależności od stanu technicznego i/lub w przypadku wystąpienia alarmu pozwala to na ich usunięcie z procesu. Dodatkowa korzyść: gdy wózki czekają, nie zużywają żadnej energii - w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów przenośników rolkowych, w których napędy nadal pracują - nawet jeśli nie ma potrzeby ruchu.
Oszczędność na okablowaniu dzięki IP67
Krups dostrzega oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych urządzeń w stopniu ochrony IP67. „Prowadzenie okablowania sygnałowego i zasilania 24VDC pomiędzy układami stoperów w różnych lokalizacjach jest pracochłonne. Mając na uwadze prostotę i szybkość instalacji TBEN-L-PLC, jego cena z łatwością rekompensuje dotychczas ponoszone koszty ” – przyznaje szef IT, Christian Mies. Produkcja przyszłości (Industry 4.0) to silnie zdecentralizowane systemy zarządzania, w której architektura, w znacznym stopniu zależy od rozproszonej logiki.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide