Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID

Anteny małego zasięgu i Q300 do indywidualnego wykrywania w całym cyklu

Jeden tag z poziomu X do sprzedawcy

W wielu procesach produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, etykieta pozostaje na elemencie od początku procesu produkcyjnego do logistyki. W tym celu wykorzystuje się RFID UHF ze względu na duży zasięg i wynikającą z tego rozwiązania elastyczność. Zastosowanie rozwiązania dużego zasięgu często prowadzi do niezamierzonego wykrycia kilku nośników danych. Poszukiwany produkt jest następnie określany przez filtry w interfejsie UHF lub algorytmy w oprogramowaniu pośrednim. Zwiększa to wysiłek związany z programowaniem i integracją, a tym samym koszty systemów UHF.

KORZYŚCI

  • Redukcjaa kosztów dzięki ujednoliconej technologii
  • Łatwe uruchomienie dzięki technologii Power over Ethernet i zintegrowanemu interfejsowi

  • Dzięki antenom pasywnym o mniejszym zasięgu, Q300 widzi tylko znacznik znajdujący się przed nią

  • Nośnik danych może pozostać na produkcie przez cały cykl produkcyjny i finalnie trafić do sprzedawcy

Alternatywa dla klasycznych aplikacji RFID HF 

Zastosowanie anten pasywnych o mniejszym zasięgu w Q300 oszczędza czasochłonne programowanie. Anteny pasywne zapewniają ograniczony zasięg, znany z systemów HF. Każda antena odczytuje nośnik danych tylko bezpośrednio przed nią. Do czytnika Q300 można podłączyć maksymalnie cztery anteny pasywne, interfejs jest zintegrowany z czytnikiem. Tym samym ten sam znacznik może być używany dla dużego i zmniejszonego zasięgu.

Szybka i łatwa integracja

Q300 upraszcza integrację systemów UHF RFID poprzez umieszczenie interfejsu w obudowie. Przesyła dane przez Ethernet do kontrolerów, systemów ERP lub MES. Q300 może być również zasilana przez przewód Ethernet. Czujniki decydujące o rozpoczęciu operacji można również podłączyć bezpośrednio do głowicy odczytu / zapisu. Integracja systemu RFID nie może być szybsza ani bardziej wydajna.

Maksymalna elastyczność dzięki ciągłemu stosowaniu 

W ten sposób użytkownik może skorzystać z zalet system o mniejszym zasięgu, podobnie jak w przypadku RFID HF, również w systemach UHF. Ułatwia to stosowanie tagów UHF w całym cyklu produkcyjnym. Identyfikacja przedmiotu umożliwia produkcję małych partii. Indywidualne wymagania klientów i produkcję przemysłową 4.0 można zatem wiarygodnie i tanio odwzorować na jednej linii produkcyjnej.

Q300 CODESYS do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem PLC 

Q300-CDS można zaprogramować w środowisku CODESYS, ale nawet bez programowania najważniejsze funkcje są już dostępne fabrycznie za pośrednictwem wstępnie zainstalowanego uniwersalnego interfejsu RFID. Dla integratorów rozwiązanie z serii Q300 będzie dostępne w wersji dla systemu Linux lub Windows. Systemy można instalować bezpośrednio, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych komputerów.

Select Country

Turck worldwide

to top