ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW

Wysokowydajny system przenośników wykorzystuje zasilacz firmy Turck o stopniu ochrony IP67, który jest odporny na mycie pod wysokim ciśnieniem i nie wymaga dodatkowej obudowy

Producenci żywności i napojów, które spożywamy na co dzień, muszą przestrzegać surowych wymagań, aby wytwarzać produkty, które są dla nas bezpieczne do spożycia. W systemie przeprowadza się wiele kontroli, w tym częste czyszczenie myjką wysokociśnieniową w celu utrzymania warunków sanitarnych w instalacji. Opracowanie maszyn, które są w stanie wytrzymać takie czyszczenie, nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę, że wiele elementów elektronicznych nie jest zaprojektowanych do kontaktu z wodą lub działania w środowisku o dużej wilgotności.

  • Przenośnik ACC wykorzystuje sprzęt elektryczny, a nie mechaniczny

  • Zasilacz firmy TURCK zajmuje bardzo mało miejsca

DCC Automation, oddział Dairy Conveyor Corporation z siedzibą w Brewster w stanie Nowy Jork, DCC projektuje, konstruuje, produkuje i instaluje systemy przenośników - dla mleczarni, soków i mrożonek - od ponad 50 lat. Kluczem do sukcesu DCC jest system przenośników ze stali nierdzewnej, który jest w stanie wytrzymać mydlane, gorące i wysokociśnieniowe mycie wymagane w przemyśle spożywczym. DCC ulepszył swój system ze stali nierdzewnej, wprowadzając bezciśnieniowy przenośnik akumulacyjny, nazwany Aqua-Zone. Akumulacja bezciśnieniowa to metoda gromadzenia produktu na przenośniku bez nacisku produktów powodującego ich spiętrzenie na systemie.

DCC zaprojektował system Aqua-Zone, wykorzystując serię odpornych na zmywanie elektronicznych czujników wizyjnych z wbudowaną logiką, które monitorują i kontrolują niezależnie sterowane strefy akumulacji, a następnie dostarczają (lub usuwają) siłę napędową z określonych stref akumulacji w zależności od warunków przepływu produktu.

Aby DCC mógł wprowadzić system Aqua-Zone do środowiska zmywania lub o wysokiej wilgotności, najpierw musiał upewnić się, że wszystkie części wbudowane w system są w stanie wytrzymać te warunki, które doprowadziły ich do firmy Turck. „W przypadku naszego przenośnika akumulacyjnego ze stali nierdzewnej o zerowym ciśnieniu szukaliśmy wysokiej jakości, kompaktowego zasilacza 24 V, który byłby odporny na częste zmywanie i narażenie na wilgoć bez konieczności stosowania osobnej wodoszczelnej obudowy” - mówi Scott.

Firma DCC zdecydowała się na wdrożenie zasilacza firmy Turck o stopniu ochrony IP67 dla swojego systemu Aqua-Zone. System Turck spełniał wszystkie wymagania dotyczące zasilania DCC, a także zapewniał atrakcyjne możliwości montażu dzięki niewielkim rozmiarom. Zasilacz jest zamontowany pod przenośnikiem, który zapewnia pewną ochronę przed wodą i rozpryskami, ale nadal może być monitorowany przez personel zakładu, gdy systemy przenośników są zamontowane nad głową, tak jak często ma to miejsce w sektorze spożywczym. „DCC ma podejście zorientowane na jakość i wydajność, dlatego wielu naszych klientów szuka nas w pierwszej kolejności. Innowacyjny projekt firmy Turck pasuje do naszych wysokich standardów dotyczących sprzętu używanego w naszych systemach ”- dodaje Scott.

„Gdyby nie firma Turck, musielibyśmy użyć niewodoodpornego zasilacza NEMA 12 i zamontować go w obudowie” - kontynuuje Scott. „Nie tylko zaoszczędziliśmy na kosztach obudowy, nie musimy też martwić się o wycieki lub niewłaściwe uszczelnienie obudowy. Ponieważ zasilacz firmy Turck zajmuje znacząco mniej miejsca niż standardowy zasilacz w obudowie wodoszczelnej, byliśmy w stanie zamontować go w miejscu, do którego dostęp jest wygodniejszy dla klienta ”.

Select Country

Turck worldwide

to top