Korzyści

Optymalizacja procesu technologicznego
Wizualne zarządzanie procesem technologicznym otwiera różnorodne możliwości usprawnień procesu:
- Zwiększona elastyczność: personel praktycznie nie wymaga przeszkolenia.
- Poprawiona jakość i powtarzalność procesu montażowego.
- Zarządzanie i kontrola jakości, dzięki rejestracji procesu.
- Interfejsy umożliwiające podłączenie do systemu sterowania magazynem, systemu ERP, itp.
- Radykalnie zredukowany czas instalacji, odbioru technicznego i utrzymania.
- Prosty i szybki sposób montażu eliminujący błędy instalacyjne praktycznie w 100%.
Rozwiązania „pick-to-light” firmy Turck są oparte na komponentach wykonanych w stopniu ochrony IP67, co umożliwia realizację solidnej, szybkiej i bezbłędnej instalacji bez potrzeby stosowania szafki sterowniczej. Dzięki zdolności do pracy zaraz po podłączeniu (plug-and-play) oraz wysokiemu stopniowi ochrony IP67, system oferuje minimalny czas instalacji, montaż eliminujący praktycznie w 100% błędy instalacyjne oraz zredukowane koszty robocizny i utrzymania. Na zamówienie są także dostępne rozwiązania w stopniu ochrony IP20.
Ze względu na modułowy charakter sprzętu i oprogramowania, możemy łatwo i przy niskich kosztach wykonać kompletne rozwiązanie, pod konkretne potrzeby naszych klientów. Ponadto dzięki naszemu doświadczeniu w tego typu aplikacjach oraz zdolności do zrealizowania kompletnego rozwiązania zyskuje się pewność, że wszystkie elementy systemu współpracują ze sobą w perfekcyjny sposób.

Select Country
Turck worldwide