OCHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS

Czujniki ultradźwiękowe niezawodnie mierzą odległość między chwytakiem a kontenerami

Wysoka presja czasu w obsłudze towarów

W dużych portach i innych punktach przeładunkowych kontenery w krótkim czasie muszą być przenoszone z jednego środka transportu na drugi.

Pomimo presji czasu zarówno towary, jak i sprzęt do podnoszenia i załadunku, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Bardzo często urządzenia podnoszące zderzają się z kontenerami i ulegają uszkodzeniom, co powoduje niepotrzebny czas przestoju i dodatkowe koszty.

TWOJE KORZYŚCI

  • Szybsze i bezpieczniejsze przenoszenie towarów dzięki ochronie przed kolizją na chwytaku
  • Dwa niezależne zakresy przełączania umożliwiają zastosowanie standardowej i bezpiecznej prędkości podczas zbliżania się do kontenera
  • Duża niezawodność pojazdu dzięki wytrzymałemu czujnikowi w metalowej obudowie IP67

  • Czujnik sygnalizuje konieczność zmniejszenia prędkości.

  • Czujnik RU300U charakteryzuje się solidną metalową obudową, dużym zasięgiem i krótkimi strefami martwymi.

Czujnik ultradźwiękowy zapobiega kolizjom

Czujniki ultradźwiękowe typu RU300U-M30E pomagają chronić chwytak wózka wysokiego składowania podczas chwytania kontenera. Gdy chwytak zbliża się do pojemnika, czujnik wykrywa pojemnik.

Sensor o zasięgu 3 metrów zabezpiecza minimalną odległość za pomocą dwóch niezależnych zakresów przełączania. Redukuje prędkość zbliżania się chwytaka do bezpiecznego poziomu, kiedy ten znajduje się poniżej zaprogramowanej odległości. Umożliwia to operatorowi wózka szybkie i bezpieczne chwytanie oraz ładowanie kontenerów.

Odporny na wstrząsy i trudne warunki środowiskowe

Wytrzymały czujnik w metalowej obudowie idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz. Obudowa przetwornika dźwięku odporna jest na długotrwałe działanie światła słonecznego i zmiany temperatury. Czujnik wytrzymuje wstrząsy do 100 g. Wysoka wilgotność i słone powietrze w rejonie portu morskiego również nie uszkadzają czujnika. Ustawianie progów przełączania jest bardzo proste - za pomocą dwóch przycisków umieszczonych na obudowie lub za pomocą linii uczącej.

Select Country

Turck worldwide

to top