PRASA
Witamy w dziale materiałów prasowych firmy TURCK
W udostępnionych materiałach prasowych chcielibyśmy dostarczać informacje przydatne w Państwa codziennej działalności dziennikarskiej. Poza bieżącymi informacjami dla prasy, dotyczącymi zapowiedzi produktów lub nowości o firmie, oferujemy grafiki i logotypy znajdujące się w bibliotece obrazów. Możecie Państwo swobodnie i bez opłat wykorzystywać te zdjęcia dla celów redakcyjnych. Obrazy są dostępne do pobrania w rozdzielczości 300 dpi. W razie potrzeby dostarczenia obrazów o wyższej rozdzielczości, prosimy o kontakt z nami.
Jesteśmy zawsze dla Państwa dostępni pod adresem poland@turck.com.
Poza bieżącymi informacjami dla prasy, dotyczącymi zapowiedzi produktów lub nowości o firmie, oferujemy grafikę i loga zarządzania w bibliotece obrazów. Możecie Państwo swobodnie i bez opłat wykorzystywać te zdjęcia dla celów redakcyjnych. Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z nami,prosimy o kliknięcie na zakładkę Kontakty aby znaleźć odpowiednią osobę kontaktową.
- Sortuj według
- Rosnąco
- Malejąco
- Tytuł A-Z
- Tytuł Z-A
Komunikacja Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem
01/20 –Bramka komunikacyjna Turck GEN 3G umożliwia teraz także komunikację Ethernet w obszarach Ex
TURCK przejmuje udziały w ASINCO
28/19 –Udziały w Asinco to dla Turck nie tylko zabezpieczenie kompetencji w zakresie rozwoju i badań nad pomiarowymi czujnikami radarowymi.
Nowe separatory iskrobezpieczne IMXK12 – zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
23/19 –Nowe separatory iskrobezpieczne IMXK12 – zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
Detektory przepływu FS+
22/19 –FS+ to nowe czujniki przepływu uzupełniające serię urządzeń (czujników ciśnienia FS+ oraz temperatury TS+)
Czujniki kąta obrotu
21/19 –Firma TURCK oferuje czujniki kąta obrotu dla szerokiego zakresu zastosowań, dzięki nowej serii enkoderów konwencjonalnych.
HF Bus Mode zwiększa możliwości
20/19 –W trybie HF Bus Mode, do nowego modułu TBEN-L-RFID, może zostać podłączonych do 128 głowić dczytująco/zapisujących (HF)
Stacje I/O serii Excom z komunikacją Ethernet
18/19 –Nowy Gateway komunikacyjny stacji I/O Excom daje możliwość wykorzystania go w sieciach opartych o Industrial Ethernet.
Czujniki pomiarowe z IO-link
17/19 –Turck dodaje do swojego portfolio wszechstronne analogowe czujniki indukcyjne
Kaskadowe urządzenia PICK-TO-LIGHT
13/19 –Firma Turck rozszerza swoją ofertę produktów do systemów PICK-TO-LIGHT o nową serię urządzeń PTL110, wielofunkcyjny wskaźnik. Z wbudowanym 3-cyfrowym wyświetlaczem, sygnalizacją kolorami, przyciskiem i czujnikiem optycznym
07.11.2018
Złącza M12
14/18 –Złącza M12 do samodzielnego montażu z technologią wciskaną typu push-in
23.07.2018
Jeden adres – wiele możliwości
Technologia BEEP firmy Turck optymalizuje adresowanie w obrębie sieci Ethernet. Dzięki nowemu rozwiązaniu pod jednym adresem sieciowym możemy posiadać wiele modułów I/O
29.03.2017
Moduł hybrydowy TBIP dla protokołów Ethernet/IP oraz CIP Safety
07/17 –Moduł hybrydowy TBIP uzupełnia portfolio produktów bezpieczeństwa firmy Turck
29.03.2017
Kamera dla wymagających aplikacji
03/17 –Inteligentna kamera VE firmy Banner Engineering łączy w sobie intuicyjną obsługę z wieloma możliwościami.
01.03.2016
Turck na targach Automaticon 2016
Odwiedź nasze stoisko i wygraj telefon Samsung Galaxy S6 Edge z Gear VR!
XPO XXI Prądzyńskiego,Warszawa
stoisko A14/B13 w hali 1.
Zobacz zaproszenie na targi
20.11.2014
Groundbreaking ceremony for new sales and marketing headquarters
23/14 – Turck gives the go-ahead for prestigious new building in Mülheim an der Ruhr13.07.2015
Nie żyje Hans Turck
Współzałożyciel Grupy Turck zmarł w wieku 91 lat Hans Turck, współzałożyciel specjalizującej się w automatyce firmy Turck, zmarł w wieku 91 lat.08.06.2015
EFEKTYWNY MONITORING SZAF STEROWNICZYCH
12/15 – Najnowszy system monitoringu szaf sterowniczych IMX12-CCM firmy Turck.30.04.2015
NIE ŻYJE WERNER TURCK
11/15 – Współzałożyciel Grupy Turck zmarł niespodziewanie w wieku 82 lat.17.04.2015
NASTĘPNA GENERACJA INTERFEJSÓW IMX
10/15 – Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.11.03.2015
CZUJNIKI TRZECIEJ GENERACJI O WSPÓŁCZYNNIKU KOREKCJI =1
09/15 – Nowe czujniki z serii uprox3 firmy Turck oferują najbardziej kompaktowe konstrukcje aż do średnicy 4 mm oraz największe zakresy wykrywania dla wszystkich metali.11.03.2015
KOMPAKTOWA GŁOWICA ODCZYTUJĄCO-ZAPISUJĄCA RFID
08/15 – Nowa głowica odczytująco-zapisująca TB-Q08 HF firmy Turck jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu.11.03.2015
I/O Hub with 16 Universal Inputs/Outputs
07/15 – Turck's I/O hub brings 16 incoming or outgoing digital signals to the controller via IO-Link11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP11.03.2015
Bezkontaktowe enkodery serii QR24 komunikujące się po CANOPEN
05/15 –Seria enkoderów bezkontaktowych Turck jest już również dostępna z interfejsem CANopen, przeznaczonym do maszyn mobilnych oraz aplikacji przemysłowych.
11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Expandable Compact Safety Controller
03/15 – XS26-2 features Boolean logic for programming flexibility in a wide range of applications09.12.2014
Werner Turck Receives Federal Cross of Merit
24/14 – Co-founder of the Turck group was awarded for entrepreneurial commitment and decades of volunteering in the local area21.10.2014
Turck on Course for Growth
22/14 – German automation specialist will increase this year's group turnover to around 470 million euros21.10.2014
Turck Acquires Sales Partner in Canada
21/14 – Automation specialist aims to expand leading position in North America with its newest subsidiary21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDs28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type07.04.2014
German Chancellor visits Turck at Hannover Messe
07/14 – German Chancellor Dr. Angela Merkel and the Dutch Prime Minister Mark Rutte inform themselves on the Hannover Messe about Turck03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 – The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communication18.03.2014
Flexible Safety Controller
05/14 – The SC26-2 safety controllers provide easy to use PLC-level capability and control18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
18.03.2014
Inductive Couplers
02/14 – Turck's new NIC series transfers data and up to 12 Watts of power without contact28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
11.10.2013
Compact UHF RFID Read/Write Head
09/13 – Turck's Q120 read/write head is designed for UHF applications with restricted mounting space
02.10.2012
IP67 Power Supply Units for Direct Mounting in the Field
03/13 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling28.09.2011
24V-switching power supply for industrial use
17/11 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling02.03.2011
Encoders complete portfolio
02/11 – Turck expands its range of sensors with encoders in different types and designs09.08.2019
Czujniki optyczne w miniaturowych obudowach
12/19 –Firma Turck prezentuje serię VS8 idealną do montażu w ograniczonych przestrzeniach
11.03.2015
LED Indicator Lights with a Larger Illuminated Surface
02/15 – Turck's TL70 and K90 LED indicators provide machine indication for large-scale applications11.03.2015
Multi-functional Vision Sensor
01/15 – New iVu Plus Gen2 series includes resolution options to optimize speed & quality21.10.2014
Compact LED Tower Light
12/14 – TL50C LED tower lights offer uniform brightness in compact housing21.10.2014
Dual Color LED Strip Lights
11/14 – The WLS28-2 with two LED colors enhances lighting flexibility in industrial applicationsBrak wyników
Select Country
Turck worldwide