Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.
NASTĘPNA GENERACJA INTERFEJSÓW IMX
10/15 – Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.
Mülheim, 17 kwietnia, 2015Na targach w Achema firma Turck prezentuje serię urządzeń
IMX12, nową generację barier z izolacją Ex (do stref zagrożenia wybuchem) oraz
izolatorów sygnałów analogowych. Urządzenia te, posiadające kompaktową, wąską
obudowę o szerokości 12,5 mm, oferują maksymalną gęstość upakowania sygnałów.
Pozwala np. na łączenie 2-kanałowych wzmacniaczy pomiarowych temperatury w
technice 4-przewodowej Pt100, za pomocą czterech złączek zaciskowych (2 –
polowych) po stronie Ex i non-Ex. Poza gęstością upakowania sygnałów,
urządzenia IMX12 wyróżniają się swoją szybkością, dokładnością i
elastycznością.
Izolacyjny wzmacniacz przełączający IMX12-DI oferuje
maksymalne wartości w kategoriach szybkości działania. Może niezawodnie
przenosić nawet takie częstotliwości wejściowe, które poprzednio były
zarezerwowane dla specjalnych przetworników częstotliwości. Sygnały o częstotliwości
do 15 000 Hz są dokładnie mierzone bez ujemnego efektu konwersji sygnału.
Twórcy urządzenia poświęcili szczególną uwagę zwiększonym
wymaganiom pod względem dokładności: od podstaw zaprojektowana elektronika
pozwala na zredukowanie wpływu takich czynników, jak temperatura lub zmiany
napięcia w izolatorach sygnałów analogowych IMX12-Al Ex. Wpływ interfejsu na
ogólne działanie całego obwodu pomiarowego jest w ten sposób mniejszy, niż
dotychczas.
Urządzenia z serii IMX12 mogą być stosowane w sposób ciągły
w zakresie napięć od 10 do 30 V DC. Otwiera to nowe możliwości, na przykład
zasilania bateryjnego czy za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia zostały
skonstruowane i certyfikowane w pełnej zgodności z wymaganiami normy IEC61508,
a zatem mogą być stosowane w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego, aż do
poziomu SIL2. Wszystkie typy urządzeń zostały ponadto przetestowane
indywidualnie i uzyskały aprobaty zgodnie z ważnymi normami międzynarodowymi
dotyczącymi stref zagrożenia wybuchem (Ex).
Na targach w Achema firma Turck prezentuje serię urządzeń
IMX12, nową generację barier z izolacją Ex (do stref zagrożenia wybuchem) oraz
izolatorów sygnałów analogowych. Urządzenia te, posiadające kompaktową, wąską
obudowę o szerokości 12,5 mm, oferują maksymalną gęstość upakowania sygnałów.
Pozwala np. na łączenie 2-kanałowych wzmacniaczy pomiarowych temperatury w
technice 4-przewodowej Pt100, za pomocą czterech złączek zaciskowych (2 –
polowych) po stronie Ex i non-Ex. Poza gęstością upakowania sygnałów,
urządzenia IMX12 wyróżniają się swoją szybkością, dokładnością i
elastycznością.
Izolacyjny wzmacniacz przełączający IMX12-DI oferuje
maksymalne wartości w kategoriach szybkości działania. Może niezawodnie
przenosić nawet takie częstotliwości wejściowe, które poprzednio były
zarezerwowane dla specjalnych przetworników częstotliwości. Sygnały o częstotliwości
do 15 000 Hz są dokładnie mierzone bez ujemnego efektu konwersji sygnału.
Twórcy urządzenia poświęcili szczególną uwagę zwiększonym
wymaganiom pod względem dokładności: od podstaw zaprojektowana elektronika
pozwala na zredukowanie wpływu takich czynników, jak temperatura lub zmiany
napięcia w izolatorach sygnałów analogowych IMX12-Al Ex. Wpływ interfejsu na
ogólne działanie całego obwodu pomiarowego jest w ten sposób mniejszy, niż
dotychczas.
Urządzenia z serii IMX12 mogą być stosowane w sposób ciągły
w zakresie napięć od 10 do 30 V DC. Otwiera to nowe możliwości, na przykład
zasilania bateryjnego czy za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia zostały
skonstruowane i certyfikowane w pełnej zgodności z wymaganiami normy IEC61508,
a zatem mogą być stosowane w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego, aż do
poziomu SIL2. Wszystkie typy urządzeń zostały ponadto przetestowane
indywidualnie i uzyskały aprobaty zgodnie z ważnymi normami międzynarodowymi
dotyczącymi stref zagrożenia wybuchem (Ex).
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide

