Przetworniki temperatury do montażu na szynach DIN

Rafineria BP Lingen modernizuje system pomiarów temperatur wykorzystując przetworniki TURCK IM34 montowane na szynach DIN.

Jeśli mówimy o procesie rafinacji, temperatura jest jednym z kluczowych parametrów procesu. Z tego powodu rosną wymagania wobec dokładności i pewności jej pomiaru, by uczynić ten proces bardziej efektywnym. W rafinerii w Lingen, technicy od pomiarów polegają na uniwersalnych przetwornikach temperaturowych TURCK IM34, co jest częścią programu modernizacji przedsiębiorstwa.
  • Setki uniwersalnych przetworników IM34 firmy TURCK zapewniają przetwarzanie danych procesowych.

  • Kompaktowe przetworniki temperaturowe IM34 są szybkie i łatwe w montażu, podłączeniu i konfiguracji.

  • Rafineria BP Lingen Emsland

Szyna DIN zastępuje technologię 19 calową

Temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów w procesie rafinacji ropy naftowej. Zadaniem w rafinerii BP w Lingen w Niemczech, było wymienić przetworniki temperatury zamontowane w latach 80-tych. Dodatkowo,
w ramach projektu, w pomieszczeniach kontrolnych zmieniono także interfejs dla urządzeń, z 19 calowego na powszechną obecnie szynę DIN. „Technologia 19 calowa znika z naszych fabryk coraz szybciej, ponieważ szyna DIN jest po prostu tańsza, a czas montażu znacząco krótszy,” mówi Holder Nitschke. „Kiedy jest to konieczne, mogę wymienić urządzenie na to z innej fabryki, bez żadnych problemów – najzwyczajniej demontuję stary sprzęt z szyny i zakładam na to miejsce nowy, podpinam zasilanie, sygnały wejściowy i wyjściowy i gotowe.”

Pomimo wielu dostępnych na rynku produktów, podczas wymiany starych urządzeń, specjaliści BP świadomie wybrali przetworniki TURCK IM34: „W tamtym czasie, szukaliśmy produktów od wiodących dostawców i w konsekwencji zdecydowaliśmy się na firmę TURCK,” wyjaśnia Holder Nitschke. „Poza świetnym stosunkiem ceny do jakości i możliwości, ważne były też kompaktowa budowa i łatwość montażu, ponieważ przestrzeń w pomieszczeniach sterujących staje się coraz cenniejsza.”

Modernizacja systemu pomiaru temperatury nie zawsze musi oznaczać konieczność budowy całkowicie nowej instalacji, jak to miało miejsce w rafinerii w Lingen. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii, współczesne wymagania mogą być spełnione przez wymianę samych przetworników temperatury.
„W przeszłości, wiele pomiarów temperatury dokonywano przy zastosowaniu termopar typu K. Z tej właśnie przyczyny, w wielu, nawet starszych fabrykach, istnieje duża liczba linii przewodowych typu nikiel-chrom/nikiel pomiędzy pomieszczeniem kontrolnym i aparaturą procesową. Całe istniejące okablowanie – w tym czujniki – mogą być nadal użytkowane,” wyjaśnia Nitschke.

IM34 przetwarza różne sygnały wejściowe

Poza termoparami, coraz powszechniej używane w automatyce są również czujniki temperatury Pt100, bazujące na zmianie oporności platyny pod wpływem temperatury. Jako termometr rezystancyjny, do pracy w zakresie -200 do 500 °C, czujniki Pt100 są bardziej dokładne niż termopary. Termopary są za to bardziej odpowiednie do pracy w wyższych temperaturach. Nie ważne jaka technologia pomiaru jest stosowana, IM34 jako uniwersalny przetwornik przetwarza sygnały z termometrów Ni100/Pt100, z termopar oraz sygnały miliwoltowe. Urządzenie łączy w sobie tą uniwersalność, z wysoką funkcjonalnością rejestratora danych, a także z interfejsem PC, ułatwiającym programowanie. Oprogramowanie zarządzające dla IM34 zostało opracowane według aktualnych wytycznych dla urządzeń z technologią FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager).


Select Country

Turck worldwide

to top