Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
Firma Wiegand, dostawca wesołych miasteczek, wdraża innowacyjny system pomiaru pozycji w dwóch typach kolejek. System składa się z enkoderów oraz głowic odczytu/zapisu RFID firmy Turck, połączonych ze sterownikiem bezpieczeństwa Hima
Wiegand, dostawca parków rozrywki z siedzibą w Hesji, wcześniej stosował enkoder w swoich kolejkach Wie-Flyers i Bobkart, który posiadał ograniczoną wydajność w trudnych warunkach zewnętrznych. Wiegand wspólnie ze swoim integratorem ARI-contact zaprzestali używania tego rozwiązania, po tym jak natrafili na trwałe, przemysłowe rozwiązanie oparte na produktach Hima i Turck. Enkodery Turck, tagi RFID i głowice do odczytu/zapisu zapewnią bezpieczny ruch na kolejkach parku rozrywki. Dzięki połączeniu wykrywania położenia przez enkoder inkrementalny i RFID, system niezawodnie zapobiega kolizjom. Sterownik bezpieczeństwa Hima został tu zastosowany ze względu na swoja modułową budowę.
Przedsiębiorstwo Josef Wiegand GmbH & Co. KG z siedzibą w Hesji opatentowało letnie tory saneczkowe i dzięki temu stało się światowym liderem w tej branży. Wiegand wprowadził też kilka innych innowacji technicznych do swoich latających przejażdżek, tak zwanych Wie-Flyers, jak również do swoich Bobkartów.
Jeden kontroler, różne opcje
Wie-Flyer to podwieszana dwumiejscowa gondola, w której pasażerowie mogą kontrolować jej prędkość wedle własnych preferencji. Moc dla gondoli dostarczana jest przez system zintegrowany z szynami. Zintegrowany automatyczny system kontroli odległości zapobiega kolizjom. Mierzy on położenie poszczególnych gondoli i umożliwia im komunikację pomiędzy sobą. W ten sposób kolejna gondola zawsze wie, gdzie znajduje się poprzedzająca ją gondola.
Bobkarty to sanki napędzane elektrycznie, które poruszają się po torze ze stali nierdzewnej. Ponieważ Bobkarty mają taki sam kontroler co wspomniane wcześniej gondole, zastosowano taki sam system kontroli prędkości i zapobiegania kolizjom poprzez najechanie na tył poprzedzających sanek.
W poprzednich projektach Wiegand używał enkoderów optycznych w swoich Wie-Flyers i Bobkartach w połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa Hima. Kiedy enkodery te przestały być dostępne, Wiegand szukał odpowiedniego zamiennika do pozycjonowania swoich rozrywkowych kolejek. Dochodził do tego fakt, że poprzednie rozwiązanie było bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne i często z tego powodu występowały problemy techniczne.
Hima i Turck oferują kompletne rozwiązanie
Wiegand, Hima i ich integrator ARI-contact rozpoczęli więc poszukiwania alternatywnego rozwiązania. Producent kontrolera bezpieczeństwa znalazł rozwiązanie w firmie Turck. Firma Hima, na bazie wcześniejszych doświadczeń, dokładnie znała wymagania, jakie musi spełnić system monitorowania pozycji i bezpieczeństwa. System, na podstawie informacji z enkodera, musiał określić położenie poszczególnych gondoli i kontrolować lub ograniczać ich prędkość. Niezawodne wykrywanie położenia musiało być zagwarantowane nawet przy dużych prędkościach. Oprócz wykrywania położenia za pomocą enkodera zastosowano także technologię RFID.
Intensywny proces rozwoju
Rozwiązanie do wykrywania pozycji wykorzystujące RFID i enkoder umożliwia kontrolerowi na pokładzie gondoli lub gokarta koordynację zmierzonych pozycji. Firma Turck opracowała specjalny firmware dla swoich głowic odczytu/zapisu RFID. Hima dostarczyła zaś blok funkcyjny, który został zaprojektowany do komunikacji z systemem RFID firmy Turck.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide