Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
Switche w IP67 redukują okablowanie i czasy cyklu w aplikacjach z występującą wymianą narzędzi
Typowe wyzwania w komunikowaniu celi robotów w procesiekonstrukcji karoserii to osiągnięcie krótkich czasów cyklu pomimo wymiany narzędzi lub przesyłania danych z kamer tak szybko, aby roboty mogły być ustawiane i korygowane w trakcie trwania procesu. Ponadto ruch danych musi być bezpieczny, a cała aplikacja musi być maksymalnie dostępna.
Cut-through i porty GBit dla większej przepustowości danych
Zarządzalny switch Ethernet TBEN-L-SE-M2 przesyła swoje ramki danych przez cut-through. W ten sposób minimalizuje czasy opóźnienia, ponieważ transmisja danych rozpoczyna się bezpośrednio, gdy tylko wiadomo, gdzie ramka ma zostać przesłana. Kamery IP mogą być również używane do kierowania robota w procesie - zamiast późniejszego sprawdzania jakości produktu. Ponadto switch z dwoma portami GBit tworzy szybką sieć.
KORZYŚCI
- Wymiana narżedzi pniżej 150 ms dzięki high-speed link-up
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki firewall, NAT routing i VLAN
- Wysoka przepustowość danych dzięki złączom GBit i cut-through forwarding
- Wysoka dostępność dzięki monitorowaniu obciążenia sieci i barierze transmisji
- Wymagane jest minimalne okablowanie, ponieważ stopień ochrony IP67 umożliwia montaż bezpośrednio na obiekcie
Szwitch przyspiesza wymianę narzędzi, zapewniając krótkie czasy nawiązywania połączenia. Urządzenia Ethernet / IP z Quick-Connect i urządzeniami Profinet z szybkim uruchamianiem są dostępne online w mniej niż 150 milisekund. Szybka wymiana narzędzi umożliwia efektywne wykorzystanie robotów nawet przy dużej różnorodności produktów.
Wysoka dostępność dzięki monitorowaniu obciążenia sieci i ochronie przed burzą broadcastową
Jeśli switche działają na granicy swojej wydajności, zwykle nie jest to zauważane lub zauważane jest zbyt późno. Niemniej jednak ten stan jest krytyczny dla dostępności systemu, ponieważ może łatwo doprowadzić do przeciążenia pamięci, a tym samym do awarii urządzenia sieciowego. Zintegrowane monitorowanie obciążenia sieci umożliwia przegląd portów na podstawie tego, jaka przepustowość jest nadal dostępna jako rezerwa. Aby zapewnić, że niekontrolowane broadcasty nie zajmują tymczasowo całej przepustowości sieci, switch ma zintegrowaną funkcję „Broadcast Storm Protection”.
VLAN, firewall i NAT routing gwarantują maksymalne bezpieczeństwo sieci
Sieci produkcyjne i zarządzania można oddzielić za pomocą sieci wirtualnych (VLAN). Umożliwia to lepszą kontrolę praw dostępu. Oprócz zintegrowanego firewalla funkcja NAT routingu zapewnia również większe bezpieczeństwo. NAT routing pozwala uniknąć konfliktu adresów IP. Urządzenia są następnie adresowane za pośrednictwem aliasu IP, co również zapobiega manipulacjom i nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)