Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego

Niezawodne wykrywanie przeźroczystego szkła za pomocą czujnika ultradźwiękowego T30UX

Ważnym jest aby nie przeoczyć żadnego procesu montażowego oraz brakujących części, podczas gdy nieskończony samochód porusza się po linii montażowej.

Ta aplikacja wymaga rozwiązania, które niezawodnie wykrywa obecność przezroczystej szyby, aby upewnić się, że dach panoramiczny jest zamontowany prawidłowo.

Detekcja przeźroczystych szklanych elementów jest częstym wyzwaniem w przemyśle samochodowym. Wiązka optyczna w tradycyjnych czujnikach fotoelektrycznych przeniknie przez przezroczysty materiał, co sprawia, ze wyniki detekcji nie są wiarygodne. Rozwiązanie musi być w stanie wykryć przezroczystą szybę dachu panoramicznego.

KORZYŚCI:

  • Niezawodna detekcja przezroczysteko szkła,
  • Funkcja zdalnego nauczania dla łatwej konfiguracji instalacji
  • Doskonała odporność na zakłócenia EM/RFI I łatwe wizualne monitorowanie stanu wyjść

  • Detekcja przezroczystego dachu panoramicznego za pomocą czujnika z serii U-GAGE T30UX firmy Banner.

Seria ultradźwiękowych czujników T30UX wykorzystuje mechaniczną fale ultradźwiękowe, które odbiją się od obiektu i z powrotem wracają do czujnika, aby niezawodnie wykrywać przezroczyste materiały. Duży zasięg roboczy oraz funkcja zdalnego uczenia umożliwiła montaż czujnika T30UX nad linią montażową, skierowanego prostopadle w dół do przejeżdżających pod nim samochodów.

W tej aplikacji, zakres detekcji zmieniany jest szybko i w prosty sposób, dzięki funkcji automatycznego dopasowania okna pomiarowego, w którym operator ustawia ten sam zakres detekcji dwukrotnie ( w tym przypadku, ucząc zakresu dla dachu panoramicznego), automatycznie centrując okno detekcji wokół wskazanego punktu.

Czujniki T30UX firmy Banner oferują między innymi doskonałą odporność na zakłócenia EMI / RFI i łatwe wizualne monitorowanie stanu wyjść z dobrze widocznymi wskaźnikami LED. Posiada stopień ochrony IP67 / NEMA 6P.

Select Country

Turck worldwide

to top