System I/O Excom tworzy przestrzeń w pomieszczeniach AKPiA
W fabryce Chevron Phillips Chemicals International NV urządzenia Excom firmy Turck zastępują systemy I/O z izolacją iskrobezpieczną i konsekwentnie oszczędzają miejsce w pomieszczeniach AKPiA.
Dotychczasowy system I/O stosowany w systemie sterowania Honeywell w belgijskim zakładzie Chevron Phillips Chemicals International NV (CPChem) w Beringen został wycofany z użytkowania przez producenta. Firma CPChem wybrała system Excom firmy Turck jako najodpowiedniejszy do zastąpienia poprzedniego rozwiązania.
Firma Turck Mechatec przygotowała w pełni okablowane szafy sterownicze ze stojakami Excom i specjalnymi panelami krosowniczymi dla CPS, które zostały szybko uruchomione na miejscu. Obecnie system Excom pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca w pomieszczeniu AKPiA, ponieważ zintegrowana została oddzielna izolacja Ex, która wcześniej zajmowała dużo miejsca. Kolejną zaletą zastosowanego rozwiązania jest jednakowy sposób działania I/O, niezależnie od tego, czy znajdują się w strefie 1, 2, czy w obszarze bezpiecznym.
Zakład w Beringen od końca 2011 roku należy do Chevron Phillips Chemicals International NV (CPChem). Został założony w 1991 roku przez fińską rafinerię Neste. Zakład w Beringen koncentruje się na produkcji polialfaolefin (PAO), które są wykorzystywane w olejach syntetycznych i smarach. Oleje te są stosowane przede wszystkim w przemyśle samochodowym i innych sektorach przemysłowych.
Projekt pilotażowy
CPChem przede wszystkim wdrożył projekt pilotażowy z jednym panelem sterowania, w którym karty I/O zostały zastąpione szafą Excom. Dotyczyło to iskrobezpiecznych sygnałów dla urządzeń polowych w strefie 1 lub 2. Ponieważ projekt pilotażowy okazał się sukcesem, zaplanowano kolejne projekty z wykorzystaniem systemu Excom. Wstępne wyniki projektu pilotażowego: Excom oszczędza dużo miejsca. Inne systemy wymagają oddzielnej izolacji Ex dla sygnałów w strefie 1. W przypadku rozwiązania Excom przetwarzanie sygnału i izolacja Ex są zintegrowane w jednej obudowie. Po projekcie pilotażowym dla CPC stało się jasne, że do zastąpienia pięciu szaf sterowniczych urządzeniami starego systemu potrzeba tylko trzech szaf sterowniczych z systemem Excom.
Po udanym projekcie pilotażowym CPChem wymienił łącznie 172 I/O w 2015 roku. W kolejnym projekcie w 2017 roku I/O dla 720 sygnałów zostały podłączone przez system Excom.
Szybkie podłączenie do istniejącego systemu sterowania
Czas na instalację nowych I/O był bardzo krótki. Chociaż fabryka w Beringen ma zaplanowany okres przestoju trwający maksymalnie 14 dni co dwa lata, w tym czasie trzeba było ukończyć nie tylko fizyczną instalację. Nowe urządzenia również musiały zostać uruchomione, a także współpraca z całym systemem musiała zostać przetestowana.
Dużą zaletą było to, że firma Turck mogła dostarczać w pełni okablowane szafy sterownicze, które były wyposażone zarówno w system Excom, jak i w specjalne panele krosowe, które wcześniej stosowała firma CPChem. Własny dostawca usług firmy Turck w zakresie niestandardowych rozwiązań – Turck Mechatec, zmontował szafy sterownicze wstępnie okablowane i gotowe do połączenia z panelami krosowniczymi. To znacznie skróciło czas instalacji w CPChem, ponieważ możliwe było zachowanie całego okablowania obiektowego.
Jeden system dla wszystkich sygnałów
Cała migracja systemu I/O dla sygnału nieiskrobezpiecznego została zakończona do 2019 roku. Do tego czasu wszystkie 2000 I/O zostało połączonych przez system Excom.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide