35 SZTUK OPAKOWAŃ NA MINUTĘ

Nowe osiągnięcia w branży i systemach pakowania, korzystają z portfolio produktów firmy TURCK w celu osiągnięcia szybkich, niezawodnych i zorientowanych na klienta wyników

Firma Pro Pack Systems Inc. w Salinas, w Kalifornii (USA), projektuje i buduje niestandardowe kartony i opakowania dla fabryk z różnych sektorów przemysłu. Ich najnowsza maszyna pakująca, Pro Print/EBS-HS-2, bazuje na szeregu nowoczesnych technologii, umożliwiając implementację koncepcji elastycznego pakowania i drukowania w praktyce. Aby zapewnić bezpieczną pracę maszyny w trudnych warunkach, inżynierowie firmy Pro Pack zaufali czujnikom zbliżeniowym Turck, czujnikom ciśnienia, modułom I/O i okablowaniu, a także modułowi I/O BL20 – wszystkie o klasie ochronności IP67.
  • System serwonapędowy przepuszcza do 35 sztuk na minutę drukowanych, zaginanych i składanych opakowań.

  • Stacje TURCK Profibus AIM wykorzystywane są do sterowania i gromadzenia danych z I/O sterownika.

  • Enkoder ze złączem „d-sub”, został zaprojektowany dla systemów I/O BL20 nowej maszyny firmy Pro Pack.

  • Moduły I/O BL20 zainstalowane w podstacjach sterujących pozwalają na kontrolę i diagnostykę urządzenia.

Lokalizacja firmy Pro Pack Systems i jej specjalistów w Kalifornii sprawia, że firma jest szczególnie atrakcyjna dla wielu lokalnych producentów owoców i warzyw. W tych branżach rośliny są często przechowywane w niskiej temperaturze ok. 1°C, ze względu na delikatny charakter produktów. Firma Pro Pack zaprojektowała dla nich sprzęt o klasie ochronności IP67, aby zapewnić niezawodne działanie maszyn pakujących w tychże miejscach.

Skok technologii i wydajności

Aby sprostać wymaganiom klientów i zapotrzebowaniu w branży, Pro Pack zaprojektowało swoją najnowszą maszynę pakującą Pro Print/EBS-HS-2, która ma za zadanie drukować, zaginać, a następnie składać opakowania wysyłkowe z tektury falistej.

By osiągnąć założone cele produkcyjne, Pro Pack zastosowało w maszynie Print/EBS-HS-2 czujniki zbliżeniowe Turck, czujniki ciśnienia powietrza i próżni, moduły zdalnych I/O oraz przewody niezbędne do ich połączenia z modułami procesora. Stacje BL20 TURCK są również wykorzystywane w podstacjach sterowania w celu pobierania i przetwarzania danych z modułów I/O. Podobnie, Pro Pack wykorzystuje stacje Turck AIM (moduł zaawansowany I/O) do sterowania i akwizycji danych z modułów I/O. Obydwa te systemy są wyposażone w protokoły sieciowe, które są najczęściej wymagane przez klientów Pro Pack – mianowicie DeviceNet i Profibus – tak więc, urządzenia mogą być zaprojektowane odpowiednio do warunków produkcji, w których będą funkcjonować.

Zmniejszony czasu montażu i czas uruchomienia
Firma Pro Pack produkuje około 20 modułów urządzeń rocznie, każde wyposażone w podstacje sterujące zamontowane w maszynach, aby pozwolić użytkownikom na sterowanie i diagnostykę w miejscu, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
Z wyjątkiem modułu BL20, większość z produktów Turck używanych w urządzeniach firmy Pro Pack, posiada klasę ochronności IP67, zapewniając niezawodność tych maszyn w środowisku, w którym działają.

Dzięki elastyczności rozwiązań firmy Turck w branży produkcji, Pro Pack był w stanie spełnić wymagania swoich klientów. Firma Turck była w stanie wyposażyć fabrykę w dedykowany enkoder ze specjalnym połączeniem kablowym, zastosowanym w ich maszynie Pro Print/EBS-HS-2. Enkoder z wałem wpustowym, z połączeniem typu d-sub był niezbędny w zintegrowanym systemie drukującym maszyny, a firma Turck była w stanie łatwo odpowiedzieć na szczególne zapotrzebowanie klienta, przy minimalnych kosztach i krótkim okresie realizacji.


Select Country

Turck worldwide

to top