Czujniki
- Sortuj według
- Rosnąco
- Malejąco
- Tytuł A-Z
- Tytuł Z-A
Detektory przepływu FS+
22/19 –FS+ to nowe czujniki przepływu uzupełniające serię urządzeń (czujników ciśnienia FS+ oraz temperatury TS+)
Czujniki kąta obrotu
21/19 –Firma TURCK oferuje czujniki kąta obrotu dla szerokiego zakresu zastosowań, dzięki nowej serii enkoderów konwencjonalnych.
Czujniki pomiarowe z IO-link
17/19 –Turck dodaje do swojego portfolio wszechstronne analogowe czujniki indukcyjne
Kaskadowe urządzenia PICK-TO-LIGHT
13/19 –Firma Turck rozszerza swoją ofertę produktów do systemów PICK-TO-LIGHT o nową serię urządzeń PTL110, wielofunkcyjny wskaźnik. Z wbudowanym 3-cyfrowym wyświetlaczem, sygnalizacją kolorami, przyciskiem i czujnikiem optycznym
09.08.2019
Czujniki optyczne w miniaturowych obudowach
12/19 –Firma Turck prezentuje serię VS8 idealną do montażu w ograniczonych przestrzeniach
29.03.2017
Kamera dla wymagających aplikacji
03/17 –Inteligentna kamera VE firmy Banner Engineering łączy w sobie intuicyjną obsługę z wieloma możliwościami.
11.03.2015
CZUJNIKI TRZECIEJ GENERACJI O WSPÓŁCZYNNIKU KOREKCJI =1
09/15 – Nowe czujniki z serii uprox3 firmy Turck oferują najbardziej kompaktowe konstrukcje aż do średnicy 4 mm oraz największe zakresy wykrywania dla wszystkich metali.11.03.2015
Bezkontaktowe enkodery serii QR24 komunikujące się po CANOPEN
05/15 –Seria enkoderów bezkontaktowych Turck jest już również dostępna z interfejsem CANopen, przeznaczonym do maszyn mobilnych oraz aplikacji przemysłowych.
11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Multi-functional Vision Sensor
01/15 – New iVu Plus Gen2 series includes resolution options to optimize speed & quality21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system23.07.2014
Laser Distance Sensor with two-line Display
10/14 – The LE550 accurately senses a wide range of colors and materials28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interfaceBrak wyników
Select Country
Turck worldwide