Miniaturowe czujniki z serii VS8 służą do precyzyjnej detekcji w aplikacjach z ekstremalnie ograniczonym obszarem montażu
Czujniki optyczne w miniaturowych obudowach
12/19 – Firma Turck prezentuje serię VS8 idealną do montażu w ograniczonych przestrzeniach
Turck prezentuje nową serię miniaturowych czujników VS8. Firma partnerska Banner Engineering opracowała nową serię VS8 do precyzyjnej detekcji w ograniczonych miejscach lub blisko ruchomych elementów maszyny. Mierzące 21,1 x 14,6 x 8 milimetrów, czyni je mniejsze niż połowa pudełka zapałek.
W serii VS8 dostępne są modele wykonane z czerwonym laserem oraz czerwoną lub niebieską diodą LED jako źródło światła. Dostępne są również w różnych wariantach pracy takich jak: przeciwsobne, refleksyjne, z ustawialnym lub zamrożonym odcięciem tła. Ta różnorodność modeli umożliwia użytkownikowi wybór odpowiedniej technologii dla danej aplikacji.
Czujniki VS8 wykrywają bardzo małe części i inne trudne cele, które stanowią wyzwanie dla innych czujników. Czujniki laserowy ma jasną, małą plamkę umożliwiającą detekcję nawet wielokolorowych przedmiotów oraz obiektów o średnicy mniejszej niż 0,5mm. Modele z niebieskim źródłem światła niezawodnie wykrywają przedmioty z ciemnymi lub refleksyjnymi powierzchniami oraz obiekty transparentne bez potrzeby użycia powierzchni refleksyjnej. Natomiast modele z czerwonym źródłem światła to ekonomiczne, wielofunkcyjne czujniki, które mogą być zastosowane w szerokim wachlarzu aplikacji.
Standardowe boczne otwory montażowe ułatwiają mocowanie w nowym lub istniejącym już miejscu w urządzeniu. Zastosowanie uchwytu z ruchomym przegubem umożliwia regulację osiową czoła czujnika o ±10° w celu szybkiego i precyzyjnego ustawienia czujnika. Jasne i widoczne diody LED sygnalizujące stany, wbudowane przycisk oraz zdalne nauczanie ułatwiają programowanie, a wszystkie te cechy szybkie i proste uruchomienie czujników.
Dodatkowe informacje
Select Country
Turck worldwide

