Block I/O Modules on Super Yacht
Na super jachcie Limitless kompaktowe blokowe moduły we/wy TBEN firmy Turck, z ochroną IP69K, zapewniają niezawodną komunikację EtherNet/IP między czujnikami/siłownikami a PLC
Holenderski dostawca wyposażenia statków Akerboom Yacht Equipment zmodyfikował układ sterowania na 20-letnim super jachcie Limitless przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Dwa sterowniki i jedna sieć EtherNet/IP zastępują używane wcześniej okablowanie typu punkt-punkt urządzeń takich jak dźwigi, trapy lub platformy. Akerboom polega na solidnych modułach we/wy TBEN-L i TBEN-S Ethernet firmy Turck w aplikacjach gdzie trzeba przesłać dużą liczbę sygnałów. Dzięki całkowicie zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego i ochronie IP69K, moduły TBEN są idealne do zastosowań na statkach, eliminując potrzebę stosowania szaf sterowniczych lub innych środków ochronnych.
Wyposażenie techniczne rozwija się od lat
Sterowanie i konfiguracja jachtu odbywa się poprzez sterowane hydraulicznie. Nowoczesne systemy sterowania nie zostały zainstalowana, gdy budowano Limitless. Zastosowany wtedy sprzęt bazował na urządzeniach przekaźnikowych i prostych połączeniach punkt-punkt.
W ostatnich latach nasiliły się awarie ruchomych części wyposażenia jachtu. Co więcej, działające elementy ruchome nie były już najnowocześniejsze. Centralny kontroler nie był możliwy. Wszystko musiało być obsługiwane za pomocą przycisków na urządzeniu. Kapitan zlecił Akerboom Yacht Equipment z Leiden w Holandii wykonanie kompletnego remontu całego statku. Firma zyskała renomę w branży elektrycznego wyposażenia jachtów i jest częścią Feadship Group, do której należy również stocznia De Vries.
Sterowniki EtherNet/IP zastępują wcześniejsze szafy sterownicze
Wcześniej każdy dźwig i każda zautomatyzowana platforma na statku miała własną szafę sterowniczą, w której bezpośrednio okablowano sygnały z urządzeń i napędów. Akerboom zastąpił te kilka szaf modułami we/wy z komunikacją EtherNet/IP i dwoma nowoczesnymi sterownikami.
Kompaktowe moduły IP69K zaoszczędziły także dużo miejsca oraz okablowania. Wiele szaf sterowniczych na pokładzie jest teraz niepotrzebnych, ponieważ moduły TBEN-L są montowane bezpośrednio obok zaworów hydraulicznych.
Na statku wykorzystywana jest duża liczba cyfrowych sygnałów wejściowych. Są to min, sygnały z wyłączników krańcowych, które wykrywają położenie rygli w drzwiach. Sygnały analogowe są wysyłane przez czujniki nachylenia. Inklinometry Turck B1N360 wykrywają nachylenie platform po ich opuszczeniu na powierzchnię wody. Pomiar nachylenia w stosunku do statku, a nie jako wartość bezwzględna, jest tutaj ważnym wymogiem.
Sygnały analogowe z inklinometrów są przesyłane do sterownika przez ultrakompaktowy moduł we/wy TBEN-S2-4AI firmy Turck. Moduły TBEN-S o szerokości zaledwie 32 milimetrów są jeszcze bardziej kompaktowe niż TBEN-L, a jednocześnie spełniają wymagania IP69K. TBEN-S jest zainstalowany w tylnej i przedniej części jachtu. Obie przenoszą sygnały z dwóch platform do ksterownika.
Kompaktowe moduły we/wy upraszczają okablowanie
To rozwiązanie było naprawdę skuteczne dzięki zastosowaniu modułów z cyfrowymi wyjściami TBEN-L1-16DOP. Umożliwia to doprowadzenie wszystkich sygnałów wyjściowych ze sterownika przewodem Ethernet do zaworów cyfrowych. Jako urządzenia wieloprotokołowe, moduły we/wy TBEN mogą komunikować się ze sterownikami wykorzystując protokoły Profinet, EtherNet/IP i ModbusTCP.
- Motoryzacja
- Wykrywanie karoserii
- Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID
- Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+
- Monitorowanie obiegu chłodzenia zacisków spawalniczych
- Monitorowanie przepływu w myjkach bębnowych
- Monitorowanie stanu silników
- Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC
- Tłocznia
- Nadwoziownia
- Lakiernia
- Montaż
- Układ przeniesienia napędu
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Monitorowanie podawania smarów chłodzących do maszyn
- Kontrola ciśnienia hydraulicznego w tłoczniach
- Pomiar ciśnienia procesu na podnośnikach
- Warsztat blacharski – kontrola jakości końcówek spawalniczych
- Montaż końcowy – wykrywanie czarnych części na czarnym panelu drzwi
- Montaż końcowy – wykrywanie przeźroczystego szkła dachu panoramicznego
- Układy napędowe – detekcja gumowej uszczelki w bloku silnika
- Detekcja samochodów elektrycznych
- Zrealizowane aplikacje
- Samobieżne wózki 4.0
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Linia produkcyjna tłumików wyposażona w koncentratory połączeniowe IO/Link
- Gotowi na wyspy
- Czujniki nakrętek do przyspawania.
- Identyfikowalność RFID
- RFID w produkcji silników
- Produkcja zderzaków z identyfikacją
- Rozwiązania dla lakierni
- Czujniki spawania i montażu
- Czujniki kąta dla systemów montażowych.
- Identyfikacja narzędzi
- System Pick-to-Light przy montażu zderzaków
- Unikalny produkt przenośnika taśmowego
- RFID w hali montażu nadwozi
- Przemysł Chemiczny
- Energia
- Żywność i napoje
- Logistyka
- ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU
- KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ / WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO
- KONTROLA POJEMNIKÓW
- SZYBKIE WYKRYWANIE TAGÓW PRZY BRAMACH MAGAZYNOWYCH
- Wykrywanie przedmiotu za pomocą UHF RFID
- Prewencyjne utrzymanie ruchu w aplikacjach przenośników rolkowych
- Detekcja kontenerów transportowych
- DETEKCJA POZIOMU W NACZYNIACH
- IDENTYFIKACJA NACZYŃ KRIOGENICZNYCH
- IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW
- IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ
- TIER 1 - IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW JUST-IN-SEQUENCE
- MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW
- CHRONA PRZED KOLIZJĄ NA WÓZKACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA TYPU REACH STACKERS
- Success Stories
- BUFOROWANIE ZIEMNIAKÓW
- STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH
- STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ ZA POMOCĄ CZUJNIKA RADAROWEGO QT50
- ZASILACZE IP67 DO PRZENOŚNIKÓW
- Modular Conveyor System
- ROZWIĄZANIA RFID DLA MAGAZYNÓW
- RFID wspiera wózki AGV w produkcji zawiesi
- IDENTYFIKACJA RFID W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
- UHF RFID W CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK
- Sprzęt mobilny
- Automatyczna kompensacja pochylenia
- Dystrybucja sygnałów w opryskach polowych
- Pomiar kąta w opryskiwaczu ciągnikowym
- Monitorowanie przepływu materiałów w kombajnie zbożowym
- Określenie położenia kąta wysięgnika
- Oświetlenie przestrzeni z osprzętem w wozach strażackich
- Dwuosiowy pomiar nachylenia kombajnu zbożowego
- Ochrona przed kolizją na wózkach wysokiego składowania typu Reach Stackers
- Success Stories
- Selektywne zbieranie szparagów z autonomicznym robotem
- Pomiar pozycji za pomocą RFID i enkodera
- Kontrola prędkości za pomocą czujnika radarowego QT50
- RFID Prowadzi wózek mobilny AGV w produkcji części do układów zawieszenia.
- Kompaktowe moduły we/wy na jachcie premium
- Wykopy na morzu
- Niech woda płynie
- Uwaga pociąg!
- Dobre połączenie
- Naprzeciw zimie
- Inteligentne dźwigi
- Wyjątkowe podnośniki
- Bezpieczne przejażdżki
- Budowanie w przyszłości
- Dokładne pozycjonowanie wysokości
- Zapobieganie kumulacjom
- Wskaźnik kąta
- Ropa i gaz
- Przemysł opakowaniowy
- Farmacja
- Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID
- Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID
- Automatyzacja skidów modułowych
- Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy
- Izolacja ex w modułowych instalacjach procesowych
- Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów
- Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych
- Wykrywanie kolanek rur
- Zdalne sygnały IO
- Planowanie i budowa super skidów
- Łatwe podłączanie urządzeń obiektowych
- Identyfikacja naczyń kriogenicznych
- Identyfikacja mobilnych pojemników
- Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych
- Identyfikacja węży procesowych dla prekursorów
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych
- Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex
- Identyfikacja big bagów i bioreaktorów
- Identyfikacja produktów jednorazowego użytku
- Success Stories
- Bezkontaktowe przekazywanie zasilania I sygnałów dwustanowych
- HMI steruje mieszalnikiem przemysłowym
- Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu
- RFID identyfikuje farmaceutyki
- Pomiar prędkości głowic mieszających w mieszadłach magnetycznych
- Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych
- Półprzewodniki
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)