MAŁE WYMIARY, DUŻA MOC

Wydajny system przenośników wykorzystuje zasilacz o stopniu ochrony IP67 firmy Turck, który wytrzymuje mycie pod wysokim ciśnieniem i nie wymaga dodatkowej obudowy.

Producenci artykułów spożywczych i napojów, które konsumujemy codziennie, muszą stosować się do wysokich wymagań w celu wytwarzania produktów dla nas bezpiecznych. W systemie istnieje wiele punktów kontrolnych i wymogów, w tym częste mycie pod wysokim ciśnieniem, w celu utrzymania warunków sanitarnych w fabryce. Skonstruowanie maszyn, które mogą wytrzymać takie mycie nie jest łatwą sprawą biorąc pod uwagę, że wiele elementów i układów elektronicznych nie jest zaprojektowanych jako odporne na zamoczenie lub do pracy w środowisku o wysokiej wilgotności.
  • przenośnik akumulacyjny DCC wykorzystuje w większym stopniu wyposażenie elektryczne, niż mechaniczne.

  • Zasilacz firmy Turck zajmuje około jednej trzeciej przestrzeni obudowy.

Firma DCC Automation, oddział korporacji Dairy Conveyor z Brewster, Nowy Jork (USA), od 50 lat zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i instalacją systemów przenośników do nabiału, produktów cytrusowych, soków i mrożonek. Kluczem do sukcesu DCC jest system przenośnika wykonany ze stali nierdzewnej, który jest w stanie wytrzymać mycie za pomocą gorącej wody z mydłem pod wysokim ciśnieniem, wymagane w przemyśle spożywczym. Firma DCC ulepszyła swój system ze stali nierdzewnej wprowadzając przenośnik akumulacyjny o nazwie Aqua-Zone. Transport akumulacyjny (ang. Zero-pressure accumulation) to metoda takiego gromadzenia produktów na przenośniku, by nie powodowały one nadmiernego nacisku na niego, co może powodować ich piętrzenie się, zderzenia itp.
Firma DCC zaprojektowała system Aqua-Zone wykorzystując szereg czujników optoelektronicznych odpornych na zmywanie, posiadających wbudowaną logikę, która monitoruje i steruje niezależnie napędzanymi strefami gromadzenia produktów, a następnie włącza lub wyłącza siłę napędową określonych stref gromadzenia, zależnie od warunków przepływu produktów na przenośniku.

W celu wprowadzenia systemu Aqua-Zone do środowisk o wysokiej wilgotności lub zmywania, firma DCC musiała najpierw zapewnić, że wszystkie części włączone do systemu są w stanie wytrzymać te warunki i to zaprowadziło ją do firmy Turck. "Dla naszego przenośnika akumulacyjnego ze stali nierdzewnej poszukujemy takiego kompaktowego zasilacza 24V o wysokiej jakości, który wytrzymałby częste mycie i ekspozycje na wilgoć i nie wymagał dodatkowej obudowy wodoodpornej" mówi Scott.
Firma DCC wybrała zasilacz o stopniu ochrony IP67 formy Turck do zastosowania w swoim systemie Aqua-Zone. Urządzenie firmy Turck spełniało wszystkie wymagania firmy DCC dotyczące zasilania, wraz z atrakcyjnymi możliwościami montażowymi, ze względu na kompaktowe rozmiary. Zasilacz jest montowany pod przenośnikiem, co daje pewną ochronę przez wodą i spryskiwaniem, ale nadal może być monitorowany przez personel fabryki gdy systemy przenośników są montowane u góry, jak to często ma miejsce w przemyśle spożywczym.

„DCC posiada nastawienie na jakość i działanie, i to dlatego wielu z naszych klientów wyszukuje nas w pierwszej kolejności. Innowacyjna konstrukcja firmy Turck pasuje do wysokich standardów dla sprzętu używanego w naszych systemach" dodaje Scott.

„Gdyby nie firma Turck musielibyśmy zastosować NEMA 12, zasilacz który nie jest wodoodporny i montować go w obudowie" kontynuuje Scott. "Nie tylko zaoszczędziliśmy na kosztach obudowy, nie musimy się także martwić o nieszczelności lub nieprawidłowe uszczelnienie obudowy. Ponieważ zasilacz firmy Turck zajmuje około jednej trzeciej przestrzeni obudowy, mogliśmy zamontować go w obszarze, gdzie jest wygodniejszy pod względem dostępu dla klienta".

Select Country

Turck worldwide

to top