NAPRZECIW ZIMIE

Stosując rozwiązania połączeniowe firmy Turck, firma Cirus Controls tworzy systemy przeciwoblodzeniowe, które usuwają śnieg i lód z dróg oraz zmniejszają wpływ chlorku sodu na środowisko.

Cirus Controls opracowuje i produkuje system przeciwoblodzeniowy dla nowych pługopiaskarek oraz dla tych będących już w eksploatacji. W celu niezawodnego połączenia zespołów zaworów, czujników i układów sterowania, firma ta z siedzibą w Brooklyn Park w stanie Minnesota (USA) zdecydowała się na zastosowanie puszek połączeniowych i wiązek przewodów firmy Turck, które są odporne na wodę, lód, sól, płyny hamulcowe i inne materiały.
  • Klienci firmy Cirus mogą zredukować koszty materiałów o 30 do 80%.

  • Puszki połączeniowe i wiązki przewodów TURCK są dobrze przygotowane do pracy w warunkach zimowych.

Mieszkańcy stanu Minnesota dobrze wiedzą, jak okrutna potrafi być zima. Wszyscy oni są przyzwyczajeni do ujemnych temperatur, przy których miesiącami drogi są pokryte śniegiem i lodem. Pługopiaskarki, które oczyszczają te drogi i posypują je środkami powodującymi topnienie lodu, co czyni podróżowanie bezpieczniejszym, są nieodzownym elementem wsparcia utrzymania dróg w wielu obszarach północnych, o surowym klimacie. Mimo tego większość kierowców nie myśli o tym, co się dzieje z materiałami użytymi do odmrażania - zwykle chlorkiem sodu (solą kuchenną) - aż do chwili, gdy muszą umyć swoje pojazdy.
Cirus Controls w Brooklyn Park, Minnesota od roku 2001 pracuje nad opracowaniem systemów sterowania do zastosowania w pługopiaskarkach, w celu regulowania ilości soli aplikowanej na drogi.

Ile wystarczy?
Podczas gdy tradycyjne systemy polegają na wiedzy użytkowników, elektroniczne systemy sterowania używane są do pomiaru parametrów pracy urządzeń aplikacyjnych, co pomaga w regulowaniu używania soli.
W elektronicznych systemach firmy Cirus Controls, na podwoziu pojazdu montowalny jest zespół zaworów, który jest połączony ze sterownikami w kabinie pługopiaskarki. Poszukiwania dostawcy kabli i złącz, które mogą pracować w warunkach zimna i chłodu oraz narażenia na agresywne substancje, w jakich działa pługopiaskarka, doprowadziły przedstawicieli firmy Cirus do oferty firmy Turck.

Zależnie od konfiguracji, Cirus używa 4- i 8-portowych puszek połączeniowych firmy Turck, ze złączami M8, M12, M23 lub 1-1/8 cala, do podłączenia urządzeń w zestawie zaworów. Duży rozmiar złączy Turck ułatwia operatorom podłączanie urządzeń w terenie, zaś zintegrowane diody LED ułatwiają diagnostykę w terenie, sygnalizując wizualnie użytkownikowi, czy połączenie jest sprawne.

Ponieważ firma Cirus Controls produkuje zestawy zaworów wg zamówień swoich klientów, inną zaletą stosowania złącz Turck jest możliwość dostosowania przez tę firmę złączy zaworów do specyficznych konstrukcji różnych producentów zaworów. W ten sposób klienci firmy Cirus mają pewność, że wybrali prawidłowe złącza dla systemu zaworów.

Mniej soli oznacza mniejsze wydatki.
Stosowanie systemów Cirus ma liczne zalety dla użytkownika. Poza korzystnym wpływem na środowisko, obejmują one również możliwość redukcji zakupów soli. Klient firmy Cirus, który wyposażył 25 pługopiaskarek w jej system sterowania, mógł zaoszczędzić ponad 30% na kosztach materiałowych w całym sezonie zimowym. Jeszcze więcej oszczędności na kosztach wynika ze stosowania systemu działającego w zamkniętej pętli, w którym są rejestrowane i pobierane dane dotyczące zdarzeń i działania, w celu dostarczenia operatorom danych dotyczących parametrów sprzężenia zwrotnego.

Ponadto dane te pozwalają innym użytkownikom na dokładne zobaczenie przy pomocy systemu GPS miejsc, w których została zaaplikowana sól, tak więc miasta mogą lepiej zarządzać procesem odśnieżania. Według Paul’a Mortell’a, prezesa Cirus Controls, użytkownicy którzy przestawiają się na system ze sprzężeniem zwrotnym, mogą zaoszczędzić na kosztach nawet do 80%. W pewnym przykładzie prawdziwego partnerstwa, duże miasto i władze dystryktu zlewiskowego (ang. Watershed Districts - specjalne agencje rządowe w amerykańskim stanie Minnesota , które monitorują i regulują zużycie wody w zlewiskach rzek i otoczeniach jezior w tym stanie - przyp. tłum.) razem nabyły i zainstalowały ten sprzęt i współdzielą dane dotyczące działania systemu antyoblodzeniowego, a także dane dotyczące ilości soli dostającej się do wód otaczających miasto, aby dokładnie mierzyć jej zużycie.


Select Country

Turck worldwide

to top