Automatyczna kompensacja pochylenia

Odporne na związki chemiczne czujniki ultradźwiękowe stosowane są w winnicach do optymalnego pozycjonowania belek opryskiwacza

Winiarze muszą chronić swoje winorośle przed chorobami i szkodnikami. Producenci maszyn rolniczych pomagają winiarzom w tych działaniach, produkując pojazdy, które mogą skutecznie i ekonomicznie spryskiwać winnice fungicydami i środkami wzmacniającymi rośliny. Warunkiem koniecznym jest precyzyjne ustawienie dysz mgły i rozpylacza. Odporna na związki chemiczne wersja EMT czujnika ultradźwiękowego Turck RU100U zapewnia, że dysze zawsze znajdują się w prawidłowym położeniu. Dodatkowo niezawodnie wykrywa dystans pomiędzy belką opryskiwacza a gruntem wzdłuż rzędów winorośli.

TWOJE KORZYŚCI

  • Zapewnia bardzo wydajny oprysk poprzez ciągłą regulację położenia dysz
  • Może być używany w różnych zastosowaniach
  • Dzięki solidnej konstrukcji ma długą żywotność
  • Może być łatwo użyty w nowych warunkach dzięki funkcji nauczania

  • Dynamicznie: ustawienie belki opryskiwacza dopasowuje się do powierzchni terenu

  • Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe monitorują wymagany odstęp od podłoża.

  • Odporna powłoka PTFE chroni powierzchnię czołową przetwornika czujnika wykonanego ze stali nierdzewnej.

Szerokie śledzenie terenu

Ruchoma belka opryskiwacza umożliwia regulację dysz na maszynie w maksymalnie sześciu rzędach jednocześnie. Pod ramą każdej belki opryskiwacza znajduje się czujnik z ustawionym odpowiednim zakresem przełączania, tak aby osiągnąć optymalny prześwit. Czujnik ultradźwiękowy ma zasięg do 100 cm i martwą strefę zaledwie 15 cm. Jeśli belka opryskiwacza opadnie poniżej założonej odległości od podłoża, czujnik z odbiciowym trybem działania wysyła sygnał, a maszyna automatycznie koryguje wysokość belki.

Winiarze odnoszą korzyści z regulacji wysokości belki opryskiwacza na dwa sposoby: po pierwsze, środki ochrony roślin są precyzyjnie aplikowane na powierzchnię liści, a po drugie, belki opryskiwacza nie uszkadzają roślin, gdy ten porusza się po terenie winnicy.

Innowacyjna ochrona przed agresywnymi mediami

Czujniki używane w tej aplikacji muszą być bardzo wytrzymałe i odporne na rozpylane związki chemiczne. Mając to na uwadze, Turck do produkcji swoich specjalnych czujników ultradźwiękowych stosuje stal nierdzewną i kwasoodporną. Czoło przetwornika pokryte jest odpornym tworzywem sztucznym PTFE. Takie rozwiązanie gwarantuje, że obudowa czujnika pozostaje szczelna, nawet podczas użytkowania w winnicach przez wiele lat, a powłoka PTFE chroni czujnik przed nalotami substancji chemicznych.

Select Country

Turck worldwide

to top