Bramka komunikacyjna Turck GEN 3G umożliwia teraz także komunikację Ethernet w obszarach Ex
Komunikacja Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem
01/20 – Turck wprowadza w świat cyfryzacji i Przemysłu 4.0 branżę procesową, dzięki nowym bramkom Ethernet dla systemów I/O Excom do strefy 2 zagrożenia wybuchem.
Mülheim, March 26, 2020Turck wprowadza w świat cyfryzacji i Przemysłu 4.0 branżę procesową, dzięki nowym bramkom Ethernet dla systemów I/O Excom do strefy 2 zagrożenia wybuchem.
Excom to iskrobezpieczne stacje I/O do montażu bezpośrednio w strefach 1 lub 2 i z obsługą sygnałów także ze strefy 0 zagrożenia wybuchem. System jest dostosowany do standardów i oczekiwań branży automatyki procesowej takich jak redundancję zasilania i komunikacji, komunikacja Hart czy możliwość wymiany kart I/O w trakcie pracy. Konstrukcja potwierdzona certyfikatami ATEX pozwala na zabudowę bezpośrednio w strefie Ex, możliwie blisko obiektu, co pozwala na znaczną redukcję okablowania, ograniczenie kosztów instalacji i oszczędność miejsca w sterowni. Dotychczas Excom wykorzystywał do transmisji danych protokół Profibus-DP – stabilną, sprawdzoną i dobrze znaną technologię. Od teraz oferuje także komunikację Ethernet.
Po raz pierwszy wszystkie dane procesowe mogą dotrzeć do systemów IT, w celu analizy i ewaluacji, z odpowiednią prędkością oraz za pośrednictwem równoległego kanału danych – to szybki i łatwy sposób na wdrożenie monitorowania stanów oraz koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu.
Sterowniki i systemy sterowania są tutaj chronione przed niepożądanymi próbami dostępu. Nowa wieloprotokołowa bramka GEN-3G, działa z dużą prędkością transmisji danych w sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP, bez konieczności ręcznego konfigurowania.
Zintegrowany z bramką switch pozawala na implementację topologii liniowych, które można łatwo podłączyć do sieci, tworząc topologię pierścienia. Oprócz redundancji sprzętowych dla zasilaczy i bram komunikacyjnych Excom obsługuje również koncepcję redundancji systemu S2, w celu zapewnienia maksymalnej dostępności instalacji.
Excom może również zapewnić specjalne rozwiązania dla protokołów, które nie określają rodzimych standardów dla redundancji. System I/O oferuje zatem operatorom standardowy widok redundancji – niezależnie od protokołu używanego w konkretnym miejscu lub zakładzie produkcyjnym.
Bez względu na to, czy Excom jest wykorzystywany w pierwszej lub drugiej strefie zagrożenia wybuchem czy też w strefie bezpiecznej – użytkownicy zawsze używają tych samych plików DTM, EDS czy GSDML. Ogranicza to do minimum potrzebę szkolenia pracowników i zapewnia elastyczne wykorzystanie systemu przez specjalizowaną kadrę inżynierską w różnych obszarach zakładu. Rozwiązania chmurowe firmy Turck wraz z urządzeniami dostępowymi jak np. TX700, pozwalają na odpytywanie i routing równoległych danych procesowych. Graficzne interfejsy użytkownika dostosowane do zastosowań przemysłowych, upraszczają wybór odpowiednich informacji. Systemy analityczne mogą być hostowane w chmurze firmy Turck, rozwiązaniach oferowanych przez innych dostawców lub w sieci lokalnej. Dostępne protokoły transmisji danych do chmur to Kolibri, MQTT i OPC UA.
Turck wprowadza w świat cyfryzacji i Przemysłu 4.0 branżę procesową, dzięki nowym bramkom Ethernet dla systemów I/O Excom do strefy 2 zagrożenia wybuchem.
Excom to iskrobezpieczne stacje I/O do montażu bezpośrednio w strefach 1 lub 2 i z obsługą sygnałów także ze strefy 0 zagrożenia wybuchem. System jest dostosowany do standardów i oczekiwań branży automatyki procesowej takich jak redundancję zasilania i komunikacji, komunikacja Hart czy możliwość wymiany kart I/O w trakcie pracy. Konstrukcja potwierdzona certyfikatami ATEX pozwala na zabudowę bezpośrednio w strefie Ex, możliwie blisko obiektu, co pozwala na znaczną redukcję okablowania, ograniczenie kosztów instalacji i oszczędność miejsca w sterowni. Dotychczas Excom wykorzystywał do transmisji danych protokół Profibus-DP – stabilną, sprawdzoną i dobrze znaną technologię. Od teraz oferuje także komunikację Ethernet.
Po raz pierwszy wszystkie dane procesowe mogą dotrzeć do systemów IT, w celu analizy i ewaluacji, z odpowiednią prędkością oraz za pośrednictwem równoległego kanału danych – to szybki i łatwy sposób na wdrożenie monitorowania stanów oraz koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu.
Sterowniki i systemy sterowania są tutaj chronione przed niepożądanymi próbami dostępu. Nowa wieloprotokołowa bramka GEN-3G, działa z dużą prędkością transmisji danych w sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP, bez konieczności ręcznego konfigurowania.
Zintegrowany z bramką switch pozawala na implementację topologii liniowych, które można łatwo podłączyć do sieci, tworząc topologię pierścienia. Oprócz redundancji sprzętowych dla zasilaczy i bram komunikacyjnych Excom obsługuje również koncepcję redundancji systemu S2, w celu zapewnienia maksymalnej dostępności instalacji.
Excom może również zapewnić specjalne rozwiązania dla protokołów, które nie określają rodzimych standardów dla redundancji. System I/O oferuje zatem operatorom standardowy widok redundancji – niezależnie od protokołu używanego w konkretnym miejscu lub zakładzie produkcyjnym.
Bez względu na to, czy Excom jest wykorzystywany w pierwszej lub drugiej strefie zagrożenia wybuchem czy też w strefie bezpiecznej – użytkownicy zawsze używają tych samych plików DTM, EDS czy GSDML. Ogranicza to do minimum potrzebę szkolenia pracowników i zapewnia elastyczne wykorzystanie systemu przez specjalizowaną kadrę inżynierską w różnych obszarach zakładu. Rozwiązania chmurowe firmy Turck wraz z urządzeniami dostępowymi jak np. TX700, pozwalają na odpytywanie i routing równoległych danych procesowych. Graficzne interfejsy użytkownika dostosowane do zastosowań przemysłowych, upraszczają wybór odpowiednich informacji. Systemy analityczne mogą być hostowane w chmurze firmy Turck, rozwiązaniach oferowanych przez innych dostawców lub w sieci lokalnej. Dostępne protokoły transmisji danych do chmur to Kolibri, MQTT i OPC UA.
Select Country
Turck worldwide