RFID serii Q300 dla systemu Linux
Procesor RFID serii Q300 dla Linux
19/19 – Wielofunkcyjne narzędzie dla Przemysłu 4.0
Mülheim, November 13, 2019Turck prezentuje nowy wariant procesora RFID serii Q300 dla systemu Linux. System operacyjny Linux oferuje swoje korzyści, w szczególności integratorom systemów, którzy mogą realizować zaawansowane aplikacje – na przykład decentralizacja wstępnego przetwarzania danych lub integracja rozwiązań RFID z systemami nadrzędnymi.
Procesor Q300 został wprowadzony na rynek w 2019 jako „wielofunkcyjne narzędzie dla Przemysłu 4.0 ”. Czytnik o mocy 2W umożliwia podłączenie do czterech pasywnych anten UHF co pozwala realizować aplikacje wymagające detekcji wielu nośników RFID – np. paleta logistyczna. Sygnały wyzwalające identyfikację oraz sygnalizujące poprawność wykonania operacji mogą być sterowane z poziomu czterech wbudowanych kanałów cyfrowych swobodnie konfigurowalnych jako wejścia/wyjścia. Wbudowana w czytnik aktywna antena posiada konfigurowalną polaryzację dzięki, czemu poprawiono jakość i szybkość detekcji, w środowiskach ze zwiększoną ilością metalu. Czytnik zamknięty w obudowie o stopniu ochrony IP67 wyposażono w port „Power over Ethernet ”(PoE), co pozwala na jego włączenie w system przy użyciu istniejącej infrastruktury – do zasilenia i komunikacji ze sterownikami przemysłowymi, systemami ERP lub innymi wystarczy kabel Ethernet. Oprócz istniejącego wariantu CoDeSys i nowego modelu dla systemu Linux, Turck planuje rozszerzyć serię Q300 również o modele oparte na systemie Windows Embedded Compact 2013, a także z wbudowanym serwerem OPC-UA.
Select Country
Turck worldwide

