

Nowe Indukcyjne czujniki z IO-Link i wyjściem napięciowym uzupełniają szeroką ofertę czujników zbliżeniowych Turck.
Czujniki pomiarowe z IO-link
17/19 – Turck dodaje do swojego portfolio wszechstronne analogowe czujniki indukcyjne
Mülheim, November 13, 2019Nowe Indukcyjne czujniki z IO-Link i wyjściem napięciowym uzupełniają szeroką ofertę czujników zbliżeniowych Turck. Dzięki swej elastyczności użytkownik zyskuje szereg nowych możliwości zastosowania ich w swoich aplikacjach. Urządzenia mogą być używane jako czujniki pomiarowe z analogowym wyjściem 0… 10 V lub 2… 10 V i dodatkowym, dowolnie konfigurowanym wyjściem przełączającym. Możliwość komunikacji po IO-Link sprawia, że nadają się one również do dostarczania dodatkowych danych w aplikacjach zgodnych z filozofią Industry 4.0, takich jak np. predykcyjne utrzymanie ruchu.
Nowe czujniki to 12-bitowy przetwornik na wyjściu i szeroka gama dodatkowych funkcji i parametrów. Oprócz swobodnie definiowanego zakresu pomiarowego możliwe jest ustawianie żądanego zachowania wyjścia przełączającego (zarówno w trybie pracy jako standardowe fizyczne wyjście dwustanowe, jak i bitu danych w trybie pracy po IO-link) na przykład wybór funkcji „okno (window)” czy regulowania histerezy w funkcji sterowania dwupołożeniowego.
Stosując urządzenia z wyjściem IO-link użytkownik otrzymuje razem z 2 bajtami danych procesowych także dodatkowe informacje diagnostyczne. Wbudowany pomiar temperatury służy nie tylko do kompensacji temperaturowej, ale na jego podstawie można także wysyłać alarmy w przypadku odchyleń od wartości zadanej. Każdemu czujnikowi IO-link możemy nadać indywidualną nazwę, co pozwala na precyzyjne określenie, które z zainstalowanych urządzeń sygnalizuje przekroczenia. Czujniki informują również użytkownika, jeśli obiekt znajduje się poza zasięgiem ich detekcji.
Na początek będą dostępne przede wszystkim czujniki cylindryczne z czołem zabudowanym, w rozmiarach M12, M18 i M30. W przyszłości planowane są również wersje cylindryczne z czołem niezabudowanym oraz wersje w obudowach prostopadłościennych.
Select Country
Turck worldwide