Zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
Compact Interface Technology for Modular Machines
23/19 – Nowe separatory iskrobezpieczne IMXK12 – zaprojektowane pod potrzeby maszyn modułowych i mobilnych.
Mülheim, November 13, 2019Modułowość w projektowaniu i budowie instalacji procesowych to koncepcja wymagająca od producentów komponentów automatyki wzięcia pod szczególną rozwagę rozmiarów ich urządzeń. Modułowość wiąże się bowiem m.in. z ograniczonym miejscem instalacji - mniejszymi rozmiarami szafek sterowniczych które muszą znajdować się w obrębie danego modułu maszyny. Wychodząc naprzeciw tym trendom TURCK przeprojektował swoją standardową serię separatorów iskrobezpiecznych dopasowując ją do potrzeb instalacji modułowych.
Tak powstała seria IMXK – jednokanałowe separatory o głębokości tylko 77 mm przy jednoczesnym zachowaniu tych samych parametrów metrologicznych i funkcjonalności co ich tradycyjne odpowiedniki.
IMXK zapewniają separację iskrobezpieczną urządzeń obiektowych zainstalowanych w strefach 0, 1 i 2 zagrożenia wybuchem, same natomiast mogą być instalowane w strefie bezpiecznej lub jeśli jest taka potrzeba także w strefie 2. Wszystkie dostępne warianty serii mogą być używane w obwodach o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2. Aktualnie dostępne są separatory dwustanowe DI, DO oraz analogowe AI i AO. Urządzenia są zasilane napięciem 10…30 VDC co oznacza, że mogą być zasilane np. z 12 V baterii akumulatorowych, typowego zasilania maszyn mobilnych. Szeroki zakres temperatur pracy (-25…70 C) pozwala na ich stosowanie np. w pobliżu silników, gdzie zwykle temperatury są wyższe niż w innych obszarach maszyny.
Select Country
Turck worldwide