W trybie HF Bus Mode, do nowego modułu TBEN-L-RFID, może zostać podłączonych do 128 głowić odczytująco/zapisujących (HF)
HF Bus Mode zwiększa możliwości
20/19 – Nowy moduł kompaktowy TBEN-L-RFID posiada cztery porty RFID, do których można podłączyć do 128 głowic odczytująco/zapisujących (HF)
Mülheim, November 13, 2019Moduł TBEN-L-RFID firmy Turck zawiera w sobie zalety takie jak łatwość obsługi i możliwość szybkiej integracji znane z modułu TBEN-S-RFID, dając dodatkowo możliwość realizacji większych aplikacji kojarzonych z serią TBEN-L. Tryb HF Bus Mode pozwala podłączyć do 32 głowic odczytująco/zapisujących na jednym porcie RFID w topologii liniowej. Taki sposób łączenia zmniejsza koszty związane z okablowaniem, dla aplikacji wymagających podłączenia dużej liczby głowic odczytująco/zapisujących. W nowym module TBEN-L-RFID zaimplementowanych zostało kilka predefiniowanych poleceń oraz trybów pracy dla najczęściej występujących zdarzeń, dzięki temu programowanie w samym sterowniku PLC ulega skróceniu oraz jest znacznie łatwiejsze. Filtry i różne opcje eksportu danych powodują, że nie jest wymagane żadne oprogramowanie pośrednie. Możliwa jest również obsługa głowic odczytująco/zapisujących HF i UHF na jednym module.
Oprócz trybu HF Bus Mode, moduł TBEN-L-RFID może wykonywać polecenia, takie jak „Inwentaryzacja” dla aplikacji z pojedynczym tagiem lub wieloma tagami, użyty może zostać tryb ciągły i tryb bezczynności, dzięki tym funkcjom możliwa staje się realizacja standardowych aplikacji realizujących zadanie identyfikacji. Interfejs RFID jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia ze sterownikami poprzez sieci Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP, może także zostać wykorzystany jako FLC i realizować własną logikę opartą o środowisko CoDeSys. Oprócz czterech portów RFID, moduł jest również wyposażony w osiem konfigurowalnych kanałów cyfrowych, do podłączania elementów wykonawczych. Zasilanie realizowane jest za pomocą złączy 7/8 cala, a połączenie sieciowe, za pomocą złączy M12.
Select Country
Turck worldwide

