Liniał Li-Q25L firmy Turck osiąga odporność na wstrząsy aż 200 g i łączy w sobie zalety bezstykowej zasady pomiaru indukcyjnego z funkcjonalnością IO-Link.
Czujniki położenia liniowego z IO-Link i bardzo wysoką odpornością na wstrząsy
Liniał Li-Q25L firmy Turck osiąga odporność na wstrząsy aż 200 g i łączy w sobie zalety bezstykowej zasady pomiaru indukcyjnego z funkcjonalnością IO-Link.
COM3 nowego Li-Q25L umożliwia obsługę najnowszego i najszybszego interfejsu IO-Link. Jego indukcyjna zasada pomiaru przewyższa alternatywne systemy, szczególnie pod względem odporności na wstrząsy i częstotliwości próbkowania. Dzięki bezstykowemu sprzężeniu elementu pozycjonującego z liniowym czujnikiem położenia, urządzenie wysyła niezawodny sygnał położenia nawet przy wibracjach lub wstrząsach do 200 g. Częstotliwość próbkowania 5 kHz redukuje błąd pozycji do minimum – stały na całej długości pomiarowej. Konwerter 16-bitowy gwarantuje również bardzo dokładne wyniki pomiarów.
Li-Q25L można zintegrować z systemami Profinet za pomocą oprogramowania Turck Simple IO-Link Device Integration (SIDI) bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania. Konfigurator IODD upraszcza uruchamianie i konserwację. Oprócz danych cyklicznych czujnik położenia liniowego przesyła również dane diagnostyczne do chmury za pośrednictwem IO-Link. Ta bezproblemowa komunikacja zapewnia przejrzystość danych w zastosowaniach Przemysłu 4.0, takich jak monitorowanie stanu lub konserwacja predykcyjna, w celu optymalizacji dostępności maszyn oraz obniżenia kosztów konserwacji.
Wytrzymały czujnik posiada stopień ochrony IP67 i może być używany w rozszerzonym zakresie temperatur od -25 do +75 °C. Turck oferuje urządzenie w długościach pomiarowych od 100 do 2000 mm. Li-Q25L jest niewrażliwy na pola magnetyczne i idealnie nadaje się do stosowania w wymagających zastosowaniach o dużym obciążeniu udarowym, takich jak przemysł metalowy i drzewny.
Select Country
Turck worldwide