Darmowa aktualizacja oprogramowania sprawia, że moduły TBEN-L i TBEN-S firmy Turck są kompatybilne z CC-Link IE Field Basic
Multiprotokołowy Ethernet teraz także z CC-Link
Firma Turck rozszerza możliwości swojej serii modułów I/O TBEN-S i TBEN-L o obsługę CC-Link IE Field Basic, łącząc w ten sposób najważniejsze na świecie protokoły Ethernet w jednym rozwiązaniu
Multiptotokół firmy Turck teraz obsługuje również CC-Link IE Field Basic. Urządzenia z tym standardem działają w sieciach z Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP lub CC-Link IE Field Basic bez potrzeby manualnego dostosowywania. Rozszerzenie to można aktywować poprzez prostą aktualizację oprogramowania, która jest początkowo dostępna dla serii kompaktowych modułów I/O TBEN-S i TBEN-L o stopniu ochrony IP67.
Korzyści
- Łatwość użytkowania: dostępne w formie aktualizacji oprogramowania
- Wydajność: dodatkowe funkcje ARGEE i BEEP w pakiecie
- Elastyczność: moduły IO-Link, analogowe i cyfrowe obsługują CC-Link IE FB
Ulepszona integracja na rynkach przemysłowych Azji
Aktualizacja pozwala teraz również użytkownikom w Azji korzystać z Multiprotokołu. W Japonii, a także w Chinach, Indiach, Korei, Malezji, Singapurze i Tajlandii, CC-Link ma do 40% udziału w rynku. Globalnie działający producenci maszyn i OEM nie muszą już magazynować oddzielnych modułów I/O dla CC-Link, co zmniejsza złożoność procesu zakupów i logistyki, a tym samym obniża koszty.
BRANŻE
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł opakowaniowy
- Przemysł chemiczny
KLUCZOWE FUNKCJE
- CC-Link IE Field Basic zawarty w Multiprotokole z autodetekcją
- Aktualizacja oprogramowania
- Pierwsze dostępne urządzenia: TBEN-L i TBEN-S, sygnały cyfrowe, analogowe oraz mastery IO-Link
Select Country
Turck worldwide