Dzięki TBEC-LL-8IOL portfolio IO-Link firmy Turck może być teraz używane również w aplikacjach opartych na EtherCAT
BLOKOWY MODUŁ I/O ETHERCAT Z OŚMIOMA MASTERAMI IO-LINK
Niezwykle wytrzymały TBEC-LL-8IOL umożliwia wykorzystanie całego portfolio IO-Link firmy Turck również w aplikacjach EtherCAT
Firma Turck dodała urządzenie TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link w stopniu ochrony IP67/69K do swojego portfolio IO-Link, dzięki czemu można go również używać w aplikacjach opartych na EtherCAT. Blokowy moduł I/O w wytrzymałej obudowie TBEN-L oferuje osiem portów mastera IO-Link, z czterema portami klasy A i czterema portami klasy B, co umożliwia elastyczne konfiguracje. Pełna izolacja galwaniczna pomiędzy zasilaniem umożliwia realizację bezpiecznych odłączeń. Siłowniki, wyspy zaworowe IO-Link, chwytaki robotów lub silniki, mogą być zasilane prądem do 4 amperów. Zasilanie jest realizowane przy pomocy przyszłościowych złącz M12 z kodowaniem L.
KORZYŚCI
- Elastyczne zastosowanie
- Siłowniki dużej mocy możliwe do podłączenia bez dodatkowego zasilania
- Przyszłościowe połączenie wtykowe
Technologia FLC odciąża kontrolery wyższego poziomu
TBEC-LL-8IOL są również wyposażone w logikę FLC (Field Logic Controller). Umożliwia to urządzeniom przejmowanie prostych zadań sterownika, selektywne wstępne przetwarzanie danych i wymianę ich ze sterownikami wyższego poziomu. Umożliwia to użytkownikom pracę w małych aplikacjach bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika PLC. W większych aplikacjach technologia FLC odciąża sterownik wyższego poziomu. Konfiguracja i programowanie odbywa się za pośrednictwem internetowego środowiska programistycznego ARGEE firmy Turck, które umożliwia użytkownikowi bardzo łatwe programowanie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – nawet przy pomocy terminali mobilnych w terenie.
Zwiększona dostępność maszyn dzięki przejrzystości danych
Bezproblemowa komunikacja danych diagnostycznych i procesowych zapewnia przejrzystość danych w zastosowaniach Przemysłu 4.0, takich jak monitorowanie stanu lub konserwacja predykcyjna, zwiększoną dostępność maszyn oraz niższe koszty konserwacji.
BRANŻE
- Opakowania
- Obróbka drewna
- Przemysł motoryzacyjny
KLUCZOWE FUNKCJE
- 4 porty IO-Link klasy A i 4 porty klasy B umożliwiają szeroki zakres różnych konfiguracji
- Porty o dużej mocy max. 4 A High power ports with max. 4 A
- Złącza zasilania M12 z kodowaniem L
- Pełna izolacja galwaniczna dla bezpiecznego odłączenia
Select Country
Turck worldwide

