Czujnik kąta QR20: złącze Deutsch i SAE J1939 idealny do maszyn mobilnych
Solidne czujniki kąta do urządzeń mobilnych
Wytrzymałe czujniki QR20 firmy Turck ze złączami SAE J1939 i Deutsch gwarantują niezawodny pomiar kąta w maszynach mobilnych
Firma Turck rozszerza linię enkoderów QR20 o konfekcjonowane wersje ze złączami Deutsch. Takie rozwiązanie oraz bezkontaktowa metoda pomiaru gwarantują pełną ochronę IP68/IP69K. Dzięki wyjątkowej odporności na wstrząsy, wibracje i siły rozciągające, indukcyjne czujniki kąta idealnie nadają się do pracy w wymagających warunkach maszyn mobilnych. Ich montaż jest szybki i prosty – nie wymagają dodatkowej obudowy ochronnej ani odciążenia przewodów w systemie zarządzania.
Twoje korzyści
- Konfekcjonowane złącze Deutsch gwarantuje stopień ochrony IP68/IP69K
- Solidna konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i rozciąganie
- SAE J1939 i warianty analogowe dla łatwej integracji
- Różne zakresy kątów dla optymalnej rozdzielczości
Wersja z wyjściem SAE J1939 umożliwia łatwą integrację z kompatybilnymi sieciami. Alternatywnie dostępna jest wersja z analogowym wyjściem napięciowym. Oprócz pełnego obrotu 360°, użytkownicy mogą skorzystać z siedmiu predefiniowanych przedziałów pomiarowych – od ±10° do ±120° – co znacząco ułatwia uruchomienie czujników analogowych. W przypadku potrzeby pomiaru tylko części kąta, możliwe jest zwiększenie rozdzielczości czujnika dla jeszcze dokładniejszych wyników.
Czujniki QR20 znajdują zastosowanie m.in. przy pomiarze kąta ramion podnoszących, pantografach, pojazdach odśnieżających, kombajnach zbożowych, urządzeniach dźwigowych w pojazdach użytkowych, a także w maszynach rolniczych i budowlanych.
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU
- Sprzęt mobilny
KLUCZOWE CECHY
- Indukcyjna, bezkontaktowa zasada pomiaru
- SAE J1939 lub wyjście analogowe z różnymi zakresami kątów
- W pełni konfekcjonowane złącze Deutsch
- Instalacja Plug & Play
Select Country
Turck worldwide

