Sprzęgła indukcyjne firmy Turck przesyłają dane i moc razem z przesunięciem kątowym i równoległym
Odporne na wstrząsy sprzęgła indukcyjne
Nowe sprzęgła indukcyjne serii NIC przesyłają bezkontaktowo dane i umożliwiają zasilanie do 18 watów.
urck przeprojektował swoje sprzęgła indukcyjne i teraz oprócz zwiększonej wydajności i skrócenia czasu rozruchu równego 600 ms. oferuje funkcję parowania selektywnego Wykorzystanie sprzęgieł indukcyjnych pozwala na krótsze cykle produkcji, a co za tym idzie- zwiększoną produktywność.
Solidne i niezawodne
Dzięki IO-Link COM3, sprzęgła serii NIC obsługują transmisję danych z prędkością aż do 230.4 kb/s. Wytrzymała obudowa zapewnia odporność na wstrząsy oraz wibracje. Sprzęgła przenoszą moc 18 W na odległość 7-milimetrów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
Twoje korzyści
- Mniej przestojów instalacji z powodu zużytych złączy mechanicznych
- Zwiększona produktywność instalacji dzięki szybkiemu i niezawodnemu sprzęganiu
- Większa elastyczność montażu dzięki dużemu przesunięciu kątowemu
Jako „bezkontaktowe łączniki” nie podlegają zużyciu mechanicznemu , zaś klasa ochrony IP68 gwarantuje całkowitą szczelność. Dużą swobodę montażu zapewniają tolerancja przesunięcia kątowego do 15 stopni oraz przesunięcie równoległe do 5 mm. Funkcja diagnostyczna pozwala na wykrycie wszelkich metalowych obiektów znajdujących się w szczelinie powietrznej między stroną pierwotną i wtórną
Unikalne selektywne parowanie dostępne na rynku
Komunikacja dwukierunkowa umożliwia zasilanie strony wtórnej oraz odbieranie sygnału z czujników. Oprócz tzw. „dynamicznego parowania” dzięki któremu można połączyć dowolne części pierwotne i wtórne, sprzęgła obsługują również „parowanie selektywne” poprzez które jedynie wybrane części pierwotne mogą się połączyć z częściami wtórnymi. Parowanie selektywne jest jedną z wielu dostępnych opcji dostępnych po IO-Link. Najpopularniejsze aplikacje, w których wykorzystywane są sprzęgła serii NIC to systemy wymiany narzędzi, stoły obrotowe czy wózki AGV.
BRANŻE
- Automotive
- Wózki AGV
- Narzędzia obrotowe
KLUCZOWE FUNKCJE
- Stopień ochrony IP68
- Wysoka odporność na wstrząsy
- 18 W w przekroju do 7 mm
- IO-Link COM3
Select Country
Turck worldwide

