Firma TURCK rozszerza serię paneli HMI o nowe modele do branży spożywczej oraz do zastosowań na zewnątrz z bardzo jasnym wyświetlaczem.
Panel HMI/PLC dla branży spożywczej oraz do zastosowań zewnętrznych
Firma TURCK dostarcza specjalne wersje paneli HMI dedykowanych do aplikacji w branży spożywczej oraz panele HMI/PLC z bardzo dużą jasnością ekranu znajdujące zastosowanie w trudnych warunkach zewnętrznych.
Nowa seria paneli TX700FB jest zaprojektowana do aplikacji w branży spożywczej (FB – Food&Beverage). Dodatkowo nowe panele z oznaczeniem TX700HB (High Brightness) oferują lepszą czytelność w miejscach gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie. Podobnie jak w aktualnej serii TX100, TX200, TX500 oraz TX700, mamy możliwość nie tylko wyświetlania informacji w formie wizualizacji, ale również zaprogramowania przy użyciu TX VisuPro firmy Turck lub CODESYS jako brama dostępu IIOT.
Korzyści
- Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości urządzeń – Sterownik wraz z chmurą w jednym urządzeniu
- Intuicyjna kontrola procesem przy użyciu panelu HMI
- Elastyczność urządzeń dzięki komunikacji wieloprotokołowej i funkcji master/slave
Równoległa komunikacja poprzez 8 protokołów
Oprócz klasycznych protokołów używanych do połączenia panelu HMI ze sterownikami, takimi jak Siemens, Beckhoff lub Rockwell, TX VisuPro obsługuje również MQTT lub OPC-UA jako serwer i klient. Urządzenia mogą komunikować się równolegle z maksymalnie ośmioma protokołami. Funkcja bramy umożliwia również wymianę danych między różnymi kontrolerami.
Stopień ochrony IP69K przed czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
Urządzenia FB zostały opracowane zgodnie z wymogami dostosowanymi do pracy w branży spożywczej i są wyposażone w przedni panel ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową. Przednia część urządzenia została zaprojektowana ze stopniem ochrony IP69K, dzięki czemu urządzenia są odporne na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem do 80 ° C. Asortyment produktów dedykowanych do branży spożywczej (FB) są również odporne na kwasy i chemikalia.
Zmniejszona ilość refleksów w aplikacjach zewnętrznych
Nowy panel HMI z wyjątkowo jasnym wyświetlaczem do 800 Cd / m² dostosowany jest szczególnie do zastosowań zewnętrznych. Wyświetlacze są wytwarzane przy użyciu łączenia typu LOCA - procesu łączenia ekranu, który poprawia kontrast ekranu i zwiększa jasność poprzez zmniejszenie załamań światła na ekranie. Urządzenia z serii HB są wykonane z metalowej obudowy co wpływa na ich odporność mechaniczną
Sektory przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Przemysł opakowaniowy
- Energetyczny
- Farmaceutyczny
- Inne sektory przemysłu wymagające wysokiej higieny (TX700FB) lub do zastosowań zewnętrznych (TX700HB)
Najważniejsze zalety
- Funkcja bramy z możliwością wymiany danych ze sterownikiem PLC poprzez 8 różnych protokołów
- Higieniczne wykonanie
- Stopień ochrony IP69K (Ekran TX700FB)
- Jasność ekranu do 800 Cd/m² przy bezpośrednim nasłonecznieniu
- Zminimalizowanie refleksów światła słonecznego (TX700HB)
Select Country
Turck worldwide