Skrzynka Turck IO-Link składająca się z modułu I/O, czujników i lampki sygnalizacyjnej, umożliwia użytkownikom odkrycie zalet tego standardu komunikacji.
Zestaw startowy IO-Link
Skrzynka Turck IO-Link składająca się z modułu I/O, czujników i lampki sygnalizacyjnej, umożliwia użytkownikom odkrycie zalet tego standardu komunikacji.
Turck oferuje kompaktowy zestaw startowy dla użytkowników, którzy chcą odkryć zalety cyfrowego protokołu komunikacyjnego IO-Link. Urządzenia IO-Link zawarte w zestawie umożliwiają zainteresowanym użytkownikom skonfigurowanie własnego systemu, a tym samym zdobycie praktycznego doświadczenia w tej technologii.
TWOJE KORZYŚCI
- Gotowy do pracy - poza komputerem nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt ani oprogramowanie
- Możliwość przetestowania z wyprzedzeniem wykonalności aplikacji bez dokonywania zbędnych inwestycji
- Bezpośrednia integracja urządzenia z systemami Profinet z krótkim czasem uruchomienia dzięki SIDI
Użyj dodatkowych danych do monitorowania stanu
Urządzenia IO-Link dostarczają dane konserwacyjne do monitorowania stanu maszyn i instalacji, a także dane użytkownika. Dzięki masterowi IO-Link TBEN-S z czterema uniwersalnymi kanałami PNP są one łatwe w użyciu i można je również wizualizować za pomocą wskaźnika IO-Link RGB.
Zestaw startowy zawiera również zasilacz 230 V, kable do podłączenia komputera PC lub do podłączenia mastera IO-Link i urządzeń IO-Link (M12-M12 i M8-Ethernet RJ45), a także pamięć USB dla łatwiejszego uruchomienie. Nośnik pamięci zawiera również oprogramowanie operacyjne PACTware, jak również wszystkie opisy urządzeń IO (IODD) oraz IODD DTM Interpreter.
Szybka integracja z systemami Profinet
Oprogramowanie Simple IO-Link Device Integration (SIDI) umożliwia integrację urządzeń z systemami Profinet bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Biblioteka SIDI na urządzeniach master IO-Link firmy Turck obejmuje nie tylko wszystkie urządzenia IO-Link firmy, ale również te należące do partnera optoelektronicznego Banner Engineering oraz klika urządzeń znanych producentów. Na życzenie istnieje możliwość integracji innych producentów. Oznacza to, że urządzenia IO-Link można wybierać z katalogu sprzętu poprzez środowisko programistyczne takie jak TIA Portal, tak jakby były modułami podrzędnymi systemu I/O. Ważne cechy i parametry, takie jak zakresy pomiarowe, sygnały wyjściowe lub częstości impulsów, można zmienić w zwykłym polu tekstowym.
KLUCZOWE FUNKCJE
- Wieloprotokołowy moduł I/O z 4 kanałami IO-Link master
- 8-kanałowy hub I/O do podłączenia 8 cyfrowych sygnałów PNP
- Czujnik indukcyjny o dużej odległości przełączania i współczynniku 1 dla wszystkich metali
- Czujnik ultradźwiękowy M18 z kompensacją temperatury i analizą natężenia ultradźwięków
- Dostęp do danych procesowych, diagnostyki i informacji o urządzeniu przez IO-Link
Select Country
Turck worldwide