Enkodery z systemem kółek pomiarowych, idealne do pomiaru długości i prędkości - również do modernizacji aplikacji

Systemy kół do pomiaru długości i prędkości za pomocą enkoderów

Firma Turck wzbogaciła swoją ofertę akcesoriów o ramiona sprężynowe i koła pomiarowe współpracujące z enkoderami. Wykorzystywane są w aplikacjach z obiektami poruszającymi się liniowo.

Firma Turck dodała do swojego portfolio enkoderów ramiona sprężynowe i koła pomiarowe, oferując tym samym niezawodne rozwiązanie do pomiaru obiektów o ruchu liniowym. Dowolna konfiguracja umożliwia pomiar długości i prędkości za pomocą standardowych enkoderów. Pozwala to na łatwe monitorowanie przemieszczenia lub prędkości przenośników taśmowych. Ramiona sprężynowe spełniają szeroki zakres oczekiwań - od kompaktowych, nisko budżetowych, poprzez niewymagające dużych kosztów utrzymania, aż po szczególnie wytrzymałe ramiona sprężynowe z dużym naciskiem na podłoże.

Twoje korzyści

  • Minimalne zużycie enkodera dzięki sprężynom zastosowanym w ramieniu
  • Bezpoślizgowy pomiar liniowy na przenośnikach taśmowych
  • Instalacja oszczędzająca miejsce

Specjalne wykonania okładzin dedykowane dla różnych powierzchni 

Ramiona sprężynowe zostały zaprojektowane dla inkrementalnych i absolutnych enkoderów z wałem. Koła pomiarowe o obwodach od 200 mm do 500 mm z różnymi powłokami zapewniają optymalny kontakt z metalem, szkłem, tkaninami lub drewnem. Dzięki temu użytkownicy mogą zestawić idealny system składający się z enkodera, ramienia sprężynowego i koła pomiarowego dla swojej aplikacji.

Ramiona sprężynowe zapewniają optymalny docisk. 

Mniejsze ramiona sprężynowe RA-SAB-5-20 i -24 są przeznaczone do pomiarów w niewielkich przestrzeniach w umiarkowanie pracujących maszynach. Łatwy w montażu i kompaktowy model 15-36 oferuje wyjątkowo szeroki zakres siły nacisku sprężyny i wiele kompatybilnych kół pomiarowych. Aplikacje wymagające większego nacisku mogą być realizowane przy użyciu dużego ramienia sprężynowego 30-36.


GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

  • Producenci maszyn dla drukarni, przetwórstwa drewna, przemysłu opakowaniowego i włókienniczego 
  • Przemysł Automotive
  • Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  • Różne ramiona sprężynowe z optymalną siłą nacisku
  • Koła pomiarowe z różnymi okładzinami 
  • Ramiona sprężynowe wraz z kołami pomiarowymi ułatwiające pomiar prędkości lub pozycji liniowej

 

Select Country

Turck worldwide

to top