Plug&Check: Czujnik temperatury i wilgotności CMTH pozwala na monitoring stanu i warunków pracy na produkcji i w magazynach
Czujnik monitoringu stanu i warunków pracy z IO-link
CMTH na bieżąco rejestruje wilgotność i temperaturę na produkcji czy w magazynach i udostępnia je poprzez IO-link lub sygnalizuje przekroczenia na wyjściu dwustanowym.
Kompaktowy czujnik temperatury i wilgotności CMTH teraz dostępny z większymi możliwościami integracji IIoT dla aplikacji monitorowania stanu produkcji i obszarów magazynowych. Długość tylko 57 mm, obudowa M12, temperatura pracy -40…100 C oraz stopień ochrony IP67 pozwalają na użycie go w wymagających aplikacjach. Interfejs komunikacyjny ułatwia integrację: standardowy IO-link Smart Sensor Profile (ver. 4.1.2) z 64 bitami na dwa kanały upraszcza niezależną od dostawcy konfigurację systemu wpiętego w sieć.
Korzyści
- Elastyczność w wyborze sygnału wyjściowego upraszcza monitoring warunków pracy zarówno w nowych jak i starszych systemach
- Uproszczona integracja dzięki Smart Sensor Profile i wewnętrznej kalkulacji punktu rosy
- Histogram IO-link ułatwia długoterminowe monitorowanie
CMTH jest dedykowany do monitorowania warunków klimatycznych w budynkach produkcyjnych i magazynowych każdej branży której produkty są wrażliwe na temperaturę i wilgotność.
Dodatkowe, inteligentne funkcje dzieki IO-link
W trybie standardowym I/O (tzw. SIO) czujnik wystawia dwa dwustanowe sygnały wyjściowe – jeden dal temperatury i jeden dla wilgotności. Ten tryb pracy przeznaczony jest głównie dla starszych aplikacji w których zwykle możliwości komunikacji po IO-link są rzadko spotykane. Tryb IO-link natomiast daje wymierne korzyści w nowych zakładach produkcyjnych, liniach lub maszynach gdzie czujnik CMTH nie tylko wystawia ciągłe dane procesowe ale także może na przykład obliczyć punkt rosy. Użytkownicy oczekujący długoterminowych analiz danych mogą skorzystać z prekonfigurowanego histogramu.
Cyfrowy interfejs komunikacyjny upraszcza także uruchomienie czujnika. Dzięki masterom IO-link Turck ze zintegrowanym webserwerem do uruchomienia czujnika nie jest konieczny żadne dodatkowe oprogramowanie.
BRANŻE
- Intralogistyka i zarządzanie materiałami
- Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
- Przemysł samochodowy
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
- Pomiar temperatury i wilgotności oraz kalkulacja punktu rosy – wszystko to w jednym urządzeniu
- Smart Sensor Profile 4.1.2
- Temperatura pracy od -40 do +100 C
- Dwa wyjścia dwustanowe (tryb SIO) lub dane po IO-Link
Select Country
Turck worldwide