Wytrzymała, multiprotokołowa głowica odczytu/zapisu Ethernet firmy Turck uruchamia się w czasie krótszym niż 500 ms i działa w temperaturach od -40 do +70°C
Szybka głowica odczytu/zapisu HF z redundancją systemu Profinet S2
Wytrzymała, multiprotokołowa głowica odczytu/zapisu Ethernet firmy Turck uruchamia się w czasie krótszym niż 500 ms i działa w temperaturach od -40 do +70°C
Nowa głowica odczytu/zapisu HF firmy Turck ze zintegrowanym Multiprotokołem to wydajne rozwiązanie z unikalnymi funkcjami pod względem czasu uruchamiania, komunikacji i bezpieczeństwa.
Super szybkie i podwójnie bezpieczne dzięki redundancji S2
Dzięki czasowi uruchamiania poniżej 500 milisekund TNSLR-Q130-EN idealnie nadaje się do zastosowań o dużej dynamice, takich jak, np. wymiana narzędzi, w których liczy się każda sekunda.
Twoje korzyści
- Instalacja oszczędna pod względem kosztów i czasu
- Podłącz i pracuj w istniejących topologiach sieci
- Duża swoboda montażu
Dzięki multiprotokołowemu interfejsowi urządzenie komunikuje się automatycznie w sieciach Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP. Zintegrowana redundancja systemu Profinet S2 umożliwia niezawodną komunikację pomiędzy dwoma sterownikami w sieci Profinet, co zapewnia znaczne korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Kolejną zaletą jest rozszerzony zakres temperatur od -40 do +70°C, co czyni urządzenie przydatnym pod kątem pracy z produktami które muszą stale przebywać w obniżonej temperaturze.
Instalacja i obsługa przyjazna dla użytkownika
Dzięki kompaktowym wymiarom i dużemu zasięgowi głowica odczytu/zapisu HF firmy Turck doskonale sprawdza się do rozszerzania istniejących jak i tworzenia nowych aplikacji. Funkcjonalność TNSLR RFID i multiprotokołowy interfejs Ethernet są połączone z funkcją QuickConnect w jednym urządzeniu, co znacznie zmniejsza czas instalacji i okablowania. Zapewnia to użytkownikom z różnych sektorów wydajne i elastyczne rozwiązanie spełniające ich wymagania w zakresie odczytu i zapisu – począwszy od seryjnej budowy maszyn, transportu i obsługi, przez linie produkcyjne i obsługę materiałów, aż po autonomiczną robotykę mobilną (AMR).
BRANŻE
- Automotive
- Logistyka
FUNKCJE
- Połączona głowica odczytu/zapisu i interfejs Ethernet w jednym urządzeniu
- Rozszerzony zakres temperatur od -40 do +70°C
- Obsługa wielu protokołów (Ethernet/IP, Profinet i Modbus TCP)
- Redundancja systemu SU/Quick Connect i S2
Select Country
Turck worldwide