Szybkie i wydajne: nowe wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgła przesyłają do 50 W mocy i osiągają prędkości transmisji danych do 100 Mbit/s.
Indukcyjny przesył energii i danych o mocy do 50 W
Wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgła indukcyjne NIC-Q86 przesyłają do 50 W mocy i oferują prędkość transmisji danych do 100 Mbit/s
Wieloprotokołowe ethernetowe sprzęgła indukcyjne NIC-Q86-ETH otwierają nowe możliwości zastosowań w zakresie bezkontaktowego przesyłu energii i danych. Urządzenie umożliwia transmisję mocy do 50 W oraz pełnodupleksową komunikację danych z prędkością do 100 Mbit/s, bez opóźnień (poniżej 1 µs), we wszystkich dostępnych protokołach Ethernet. Dzięki temu nowe rozwiązanie stanowi idealne połączenie pomiędzy ruchomymi komponentami lub aplikacjami mobilnymi a elementami maszyn, które wymagają szczególnie wysokiej wydajności, przepustowości lub prędkości transmisji danych - zwłaszcza gdy są one połączone za pomocą wieloprotokołowych modułów I/O i sterowników EtherCAT Turck, które działają automatycznie w sieciach Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP i EtherCAT. W ofercie dostępne są również kompaktowe i wytrzymałe sprzęgła NIC z IO-Link COM3 i prędkością transmisji 230,4 kbit/s, do zastosowań w środowisku IO-Link oraz z mocą do 18 watów.
Twoje korzyści
- Połączenie bez zużycia mechanicznego do zastosowań ruchomych lub obrotowych
- Wieloprotokołowy Ethernet: Elastyczne zastosowanie w sieciach PROFINET, EtherNet/IP lub Modbus TCP
- Szybki rozruch: Szybka wymiana narzędzi dzięki czasowi uruchamiania wynoszącemu 450 ms
Szybki rozruch umożliwiający szybką wymianę narzędzi
Funkcja szybkiego rozruchu (czas rozruchu: 450 ms) pozwala na optymalne wykorzystanie sprzęgła w aplikacjach z częstą wymianą narzędzi lub w procesach produkcyjnych o krótkich cyklach. Połączenie stopnia ochrony IP65, maksymalnego dystansu transmisji wynoszącego 10 mm oraz niezależności od konkretnego protokołu Ethernet sprawia, że system NIC stanowi wydajne rozwiązanie dla producentów OEM i użytkowników, których wymagania systemowe często się zmieniają. Zestaw składa się z części pierwotnej i wtórnej (NICP/NICS-Q86-ETH). Obie części mogą być również dynamicznie łączone z dowolnymi innymi elementami pierwotnymi lub wtórnymi.
Zastosowania: stoły indeksujące obrotowe oraz systemy pick-to-light
Typowe obszary zastosowania to mobilne systemy transportowe, stoły indeksujące obrotowe, narzędzia rotacyjne oraz mobilne systemy pick-to-light.
BRANŻE
- Intralogistyka i technika przenośnikowa
- Automotive
- Mechanika i inżynieria zakładów przemysłowych
- Farmaceutyczna
KLUCZOWE FUNKCJE
- Indukcyjny przesył energii i danych o mocy do 50 W
- Ethernet 100 Mbit/s, full duplex, z opóźnieniem poniżej 1 µs
- Odległość transmisji 10 mm
Select Country
Turck worldwide

