Liniowe oświetlenie LED HLS28 firmy Banner jest przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem w certyfikowanych szafach elektrycznych.
Oświetlenia LED serii HLS28 dedykowane do strefy zagrożenia wybuchem
Liniowe oświetlenie LED HLS28 firmy Banner jest przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem w certyfikowanych szafach elektrycznych. Charakteryzuje się solidną aluminiową konstrukcją o niewielkich wymiarach oraz odporną na stłuczenie osłoną diod LED. Urządzenie dostępne jest również w wersji ze zintegrowanym czujnikiem, który automatycznie włącza oświetlenie po wykryciu ruchu. HLS28 zapewnia równomierne, jasne, białe światło, które pozwala na wygodną pracę i analizę sytuacji wewnątrz szafy elektrycznej. Zaletą rozwiązania jest potrójna certyfikacja, co pozwala na stosowanie oświetlenia w różnych aplikacjach na całym świecie bez konieczności dodatkowej indywidualnej adaptacji. Podsumowując:
- 9 wersji jednokolorowych i 3 wykonania wielokolorowe dostępne w długościach od 145 mm do 570 mm
- Dostępne ze zintegrowanym czujnikiem ruchu automatycznie załączającym oświetlenie po wykryciu otwarcia drzwi szafy elektrycznej lub obecności pracownika
- Modele jednokolorowe z możliwością świecenia w dwóch jasnościach zapewniające możliwość dodatkowej oszczędności energii
- Wbudowana automatyczna ochrona przed przegrzaniem
- Dzięki potrójnej certyfikacji cULus, ATEX i IECEx możliwość stosowania w certyfikowanych szafach elektrycznych na całym świecie
Select Country
Turck worldwide