Nowe funkcje oprogramowania ułatwiają projektowanie, uruchamianie i konserwację urządzeń IO-Link firmy Turck
Ułatwiona obsługa urządzeń IO-Link
Aktualizacja modułu nadrzędnego Turck IO-Link przez serwer WWW ułatwia parametryzację, uruchomienie i konserwację
Firma Turck ułatwiła integrację i obsługę urządzeń IO-Link dzięki aktualizacji do przeglądarki internetowej dla swoich blokowych modułów We/Wy. Nowy serwer internetowy ze zoptymalizowanymi wskazówkami dla użytkownika, intuicyjną obsługą, pomocą kontekstową, jak również inteligentnymi komponentami oprogramowania, takimi jak IODD Configurator, upraszcza uruchamianie i konserwację urządzeń IO-Link bez dodatkowego oprogramowania.
Korzyści
- Access to the plain text information of all relevant parameters via the browser based IODD Configurator
- Integration of IO-Link devices directly from Profinet Engineering
IODD Configurator enables simpler integration
IODD Configurator umożliwia np. wyświetlanie odpowiednich parametrów w postaci zwykłego tekstu lub graficzne przedstawienie wykresów pomiarowych czujników. Poprzez niezależną od producenta bazę danych „IODDfinder” użytkownik ma dostęp do wszystkich urządzeń IO-Link dostępnych na całym świecie. IODD Configurator można teraz używać jako część aktualizacji serwera WWW we wszystkich aktualnych wersjach oprogramowania sprzętowego dla urządzeń Turck IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL, jak również dla wariantu FEN20-4IOL IP20.
Integration directly from Profinet Engineering
Firma Turck wspiera projektowanie urządzeń IO-Link za pomocą „łatwej integracji urządzeń IO-Link” (SIDI). Moduły nadrzędne IO-Link z SIDI mogą być obsługiwane jak prawdziwe moduły Profinet z własnym wpisem GSDML. Użytkownicy mogą wybierać urządzenia z biblioteki urządzeń i integrować je za pomocą rozwijanych pól, bez potrzeby programowania lub stosowania dodatkowego oprogramowania.
Flexible overall solution for the handling of IO- Link devices
Połączenie istniejących systemów z ich własnymi rozwiązaniami programowymi umożliwia firmie Turck dostarczenie elastycznego, całościowego rozwiązania do obsługi urządzeń IO-Link, zarówno w zakresie projektowania, jak i uruchomienia oraz konserwacji. Po raz kolejny podkreśla to dążenie firmy specjalizującej się w automatyce do stworzenia cyfrowego przedsiębiorstwa oferującego kompleksowe rozwiązania IIoT.
KEY FUNCTIONS
- Simple commissioning and maintenance of IO-Link devices with the IODD Configurator
- Use of the browser-based IODD Configurator possible without engineering tools
- Direct device integration in Profinet system with a very short commissioning time using SIDI
RELATED CONTENT
Select Country
Turck worldwide