4-kanałowe moduły I/O zwiększają efektywność kosztową rozproszonych systemów sterowania.
Kompaktowy 4-kanałowy moduł I/O dla Intralogistyki
Moduł TBEN-S1-4DXP zwiększa wydajność i optymalizuje systemy rozproszone o niskim zagęszczeniu sygnałów.
Firma Turck wprowadziła do oferty moduł TBEN-S1-4DXP. Urządzenie powstało specjalnie z myślą o systemach rozproszonych z małą ilością sygnałów w poszczególnych punktach. Takie systemy bardzo często spotykane są w Intralogistyce. Moduł oferuje 4 konfigurowalne kanały cyfrowych wejść/wyjść. Całość zamknięta jest w znanej obudowie TBEN-S, która standardowo oferuje 8 kanałów. Moduł posiada szeroką gamę zastosowań także ze względu na wysoką odporność temperaturową mieszczącą się w zakresie -40 do +70 °C oraz stopień ochrony IP65/IP67/IP69K.
Twoje korzyści
- Redukcja kosztów dzięki zmniejszeniu liczby niewykorzystywanych kanałów wejść/wyjść
- Oszczędność czasu poprzez minimalizację operacji potrzebnych do okablowania i montażu
- Zintegrowana logika pozwalająca realizować koncepcję modułowości maszyn i zdecentralizowanej automatyki
Wszędzie gdzie zachodzi potrzeba obsługi i przesyłania na dużą odległość niewielkiej ilości sygnałów, użytkownicy mają możliwość korzystania z serii TBEN-S. Nowy moduł w postaci TBEN-S1-4DXP pozwala skrócić czas uruchomienia i kablowania między innymi dzięki ochronie IP69K. Wbudowany Multiprotokół pozwala na stosowanie modułu w sieci Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP nie wymagając dodatkowych działań ze strony użytkownika.
KLUCZOWE FUNKCJE
- Multiprotokół redukuje liczbę urządzeń na magazynie
- IP65/67/69K
- Zakres temperatur pracy -40 do +70 °C
Select Country
Turck worldwide