Nowa głowica odczytująco-zapisująca TB-Q08 HF firmy Turck jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu.

KOMPAKTOWA GŁOWICA ODCZYTUJĄCO-ZAPISUJĄCA RFID

08/15 – Nowa głowica odczytująco-zapisująca TB-Q08 HF firmy Turck jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu.

Mülheim, 11 Marca, 2015

Firma Turck przedstawia TB-Q08, obecnie najmniejszą na rynku, zgodną z ISO15693 głowicę odczytująco-zapisującą RFID o stopniu ochrony IP67. Pomimo swoich kompaktowych wymiarów 32 x 20 x 8 mm zarówno antena, jak i układ elektroniczny są zintegrowane w obudowie. Dwie diody LED widoczne ze wszystkich kierunków, wskazują użytkownikowi zarówno działanie zasilania, jak i aktywne operacje odczytu / zapisu.

Dzięki swojej kompaktowej, prostokątnej konstrukcji i 15 centymetrowemu przewodowi połączeniowemu ze złączem M12, głowica TB-Q08 jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu, takich jak w małych liniach montażowych i transportowych. Idealnym zastosowaniem dla nowej głowicy odczytująco-zapisującej jest identyfikacja narzędzi do formowania wtryskowego.

Szczególnie w połączeniu z nowymi tagami R10 i R11 firmy Turck, nowa głowica TB-Q08 może w pełni pokazać swoje możliwości przy identyfikacji obiektów metalowych. Nowe tagi o średnicy 10 i 12 mm mogą być montowane bezpośrednio w metalu i są one wyposażone w chip, który obsługuje funkcje haseł. W połączeniu z systemem RFID "BL ident" firmy Turck użytkownik może wdrożyć prostą ochronę swojej marki handlowej, ochronę dostępu, zarządzanie prawami dostępu itp.

Firma Turck przedstawia TB-Q08, obecnie najmniejszą na rynku, zgodną z ISO15693 głowicę odczytująco-zapisującą RFID o stopniu ochrony IP67. Pomimo swoich kompaktowych wymiarów 32 x 20 x 8 mm zarówno antena, jak i układ elektroniczny są zintegrowane w obudowie. Dwie diody LED widoczne ze wszystkich kierunków, wskazują użytkownikowi zarówno działanie zasilania, jak i aktywne operacje odczytu / zapisu.

Dzięki swojej kompaktowej, prostokątnej konstrukcji i 15 centymetrowemu przewodowi połączeniowemu ze złączem M12, głowica TB-Q08 jest szczególnie odpowiednia do zastosowań przy ograniczonych warunkach montażu, takich jak w małych liniach montażowych i transportowych. Idealnym zastosowaniem dla nowej głowicy odczytująco-zapisującej jest identyfikacja narzędzi do formowania wtryskowego.

Szczególnie w połączeniu z nowymi tagami R10 i R11 firmy Turck, nowa głowica TB-Q08 może w pełni pokazać swoje możliwości przy identyfikacji obiektów metalowych. Nowe tagi o średnicy 10 i 12 mm mogą być montowane bezpośrednio w metalu i są one wyposażone w chip, który obsługuje funkcje haseł. W połączeniu z systemem RFID "BL ident" firmy Turck użytkownik może wdrożyć prostą ochronę swojej marki handlowej, ochronę dostępu, zarządzanie prawami dostępu itp.

Further Information

Select Country

Turck worldwide

to top