Funkcjonalność znaku wodnego nanoszona na zapisywane obrazy do oprogramowania inteligentnych czujników wizyjnych serii VE firmy Banner
Inteligentne czujniki wizyjne serii VE z nową funkcją znaku wodnego
Do oprogramowania inteligentnych czujników wizyjnych serii VE firmy Banner oraz dedykowanego dla nich środowiska Vision Manager została dodana funkcjonalność znaku wodnego nanoszona na zapisywane obrazy. Jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć tę nową funkcję, to modyfikuje ona przechwycony obraz i na stałe umieszcza na nim wybrany przez użytkownika tekst, co może być pomocne dla celów kontroli jakości i uporządkowania dokumentacji. Na przykład unikalny numer VIN zaimportowany przez sieć EtherNet/IP można zapisać na obrazie podzespołu przeznaczonego do montażu danego pojazdu. Użytkownik może w ten sposób uzyskać potwierdzenie, że część przeszła kontrolę jakości, a nawet w późniejszym terminie odnieść się do dokładnego obrazu pojedynczego komponentu zarejestrowanego przez urządzenie VE. Podsumowując:
- Bezpłatne i łatwe w obsłudze oprogramowanie Vision Manager firmy Banner zapewnia szereg narzędzi i funkcji, które umożliwiają inteligentnym czujnikom wizyjnym z serii VE zaprogramowanie szerokiego zakresu aplikacji wizyjnych i identyfikacyjnych, takich jak wykrywanie elementów, pozycjonowanie części, analiza wad, kontrola jakości, identyfikacja, itp.
- Inteligentne czujniki wizyjne VE dostępne są w rozdzielczościach 5 MP (2592 x 2048 pikseli), 2 MP (1600 x 1200 pikseli), 1,3 MP (1280 x 1024 pikseli) i WVGA (752 x 480 pikseli); wszystkie z tymi samymi zaawansowanymi możliwościami kontroli i/lub identyfikacji
- Możliwość podglądu w trakcie pracy skraca lub nawet eliminuje kosztowne przestoje; emulator umożliwia analizę i budowę rozwiązań offline
- Komunikacja sieciowa (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET i szeregowa RS-232) pozwalająca na łatwą integrację z systemem sterowania
- Sześć optycznie izolowanych wejść/wyjść oraz możliwość zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym
- Wbudowany wyświetlacz dostarcza podstawowe informacje na temat ustawień czujnika oraz wspomaga szybką zmianę programu
- Solidna metalowa obudowa z dodatkowymi osłonami obiektywów zapewnia stopień ochrony IP67, co pozwala na stosowanie urządzenia w trudnych warunkach przemysłowych
Select Country
Turck worldwide