Firma Turck wprowadza czujniki radarowe Q90R o dużej czułości, idealne do trudnych warunków. Zasięg do 20m, wytrzymała obudowa, idealne do detekcji poziomu, systemów antykolizyjnych i pozycjonowania.
Nowe czujniki radarowe Q90R od Turck: Przełom w detekcji obiektów
Coraz częściej zakłady produkcyjne sięgają po czujniki radarowe w zamian za ultradźwiękowe, czy laserowe. Są one bowiem zdecydowanie bardziej odporne na warunki środowiskowe, wstrząsy i wibracje, mogą być bez obaw używane w aplikacjach zewnętrznych, a przede wszystkim oferują większe zasięgi detekcji. Czujniki Q90R dzięki częstotliwości pracy 60 GHz oraz wzmocnionej wiązce elektromagnetycznej mogą być używane do detekcji obiektów, które słabo przewodzą prąd elektryczny.
Q90R dostępny jest w naszej ofercie w dwóch wersjach – ze stałym kątem rozwarcia wiązki 40⁰ x 40⁰ lub z regulowanym 120⁰ x 40⁰. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego aluminium ze stopniem ochrony IP69K.
Czujnik znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach związanych z detekcją poziomu dużych zbiorników i silosów. Może być również stosowany do systemu antykolizyjnego sprzętów mobilnych, a dzięki możliwości ustawienia pola detekcji, urządzenie sprawdzi się w pozycjonowaniu ciężarówek w dokach załadunkowych.
Korzyści
- Czujnik posiada możliwość detekcji obiektów, sprawdzania ich pozycji oraz pomiaru prędkości.
- W modelach z konfigurowalną wiązką można ustawić dwie niezależne strefy detekcji dopasowane do wymogów aplikacji.
- Zasięg detekcji od 150 mm do 20 metrów.
- Prosta konfiguracja za pomocą darmowego oprogramowania Banner Measurement Sensor Software lub poprzez wykorzystanie IO-Linka.
Select Country
Turck worldwide