Zestaw DEK 1500 obejmuje wodoodporną obudowę oraz kontroler DXM1500
Moduł DXM w zestawie z obudową ochronną
DXM1500 to nadrzędny moduł z funkcjami sterownika nadzorujący sieć bezprzewodową składającą się nawet z kilkudziesięciu urządzeń. Jego obudowa wykonana jest w stopniu ochrony IP20, dlatego firma Banner rozszerzyła ofertę o zestaw DEK1500, który oprócz wspomnianego wyżej modułu nadrzędnego obejmuje również wodoodporną obudowę. Kontroler DXM1500 zależnie od typu może być wyposażony w różnego typu wejścia i wyjścia, możliwość komunikacji sieciowej, kartę SIM do komunikacji internetowej oraz zapasową baterię na wypadek utraty zasilania zewnętrznego.
DEK1500 dedykowany jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych w aplikacjach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal produkcyjnych. Opcjonalnie urządzenie może być zasilane także z panelu słonecznego.
Zestaw jest pracującym samodzielnie, kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym do predykcyjnej strategii utrzymania ruchu oraz do prostego monitorowania stanu maszyn na zewnątrz i wewnątrz budynków w praktycznie każdej branży. DEK1500 ma możliwość monitorowania wszystkich krytycznych danych związanych z: wibracją, temperaturą, wilgotnością, poziomem medium w zbiornikach, zliczania cyklów pracy czy pomiaru ciśnienia.
- Zestawy DEK100 zawierają sterownik DXM ze zoptymalizowanym zarządzaniem energią, panel słoneczny z podtrzymaniem bateryjnym, obudowę odporną na warunki atmosferyczne z dławikami kablowymi, wbudowany moduł komórkowy do łączności w sieciach o dużym obszarze, bezprzewodowy nadajnik-odbiornik (tylko modele A2) dla sieci klastrów radiowych ISM oraz dostęp przedpłacony do narzędzi oprogramowania w chmurze przez 90 dni.
- Moduł DXM łączy w sobie technologię ISM firmy Banner, łączność poprzez dane komórkowe oraz zestaw lokalnych wejść i wyjść,
- Obsługa protokołów Modbus RTU, Modbus TCP oraz sygnałów analogowych,
- Możliwość ładowania energią słoneczną, z obsługą baterii, fabryczną komunikacją komórkową z chmurą Banner oraz przewodową lub bezprzewodową komunikacją danych z czujnika ze sterownikiem
- Interaktywny programowalny interfejs użytkownika ze wskaźnikami LCD i LED
- Standardowe porty komunikacyjne RS-485 i USB
Select Country
Turck worldwide