Modele 15° × 15° czujnika radarowego T30R mogą teraz mierzyć odległość do obiektów znajdujących się w bliższej odległości
T30R-1515 czujnik radarowy z nowymi możliwościami
Modele 15° × 15° czujnika radarowego T30R mogą teraz mierzyć odległość do obiektów znajdujących się w bliższej odległości. W czujnikach tych została poprawiona skuteczność w wykrywaniu obecności jak i nieobecności w początkowej fazie zasięgu roboczego. Dzięki temu mogą one jeszcze skuteczniej pracować w odległości między 150 a 300 mm od czoła czujnika.
Seria T30R to czujniki radarowe dalekiego zasięgu zapewniające pewną detekcję obiektów ruchomych jak i stojących dodatkowo mogących pracować w ekstremalnie trudnych aplikacjach.
- Niezawodne wykrywanie obiektów o wysokiej stałej dielektrycznej (takich jak metal lub duże ilości wody) oraz materiałów o niższej stałej dielektrycznej (takich jak drewno, skała lub materiał organiczny) co umożliwia zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji
- Odporny na warunki atmosferyczne takie jak: deszcz, wiatr, śnieg, mgłę, parę, światło słoneczne i temperaturę od -40 do 65 ° C
- Radar Configuration Software, IO-Link, wejście zdalnego uczenia i przyciski do elastycznej konfiguracji i ustawień
- Kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP67 do zastosowania w trudnych warunkach
- Wyjście Pulse Pro do bezpośredniej integracji z oświetleniem firmy Banner. Bezpośrednia informacja zwrotna z procesu, która wymaga tylko zasilania; nie jest wymagany żaden sterownik
- Frequency Modulated Continuos Wave (FMCW) do wykrywania nieruchomych i ruchomych celów
- Zabezpieczenie przed komunikacją krzyżową, umożliwia zamontowanie wielu czujników w bliskiej odległości
- Pewna detekcja w całym zasięgu roboczym wynoszącym: 15cm do 15m
- Dostępne są również modele z kątem propagacji fali wynoszącym 45x45 stopni.
Select Country
Turck worldwide

